ComfortLine Compact CU

Neuer Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Elektriker_CU_Kleinverteiler_Media_Tuer

Die ComfortLine Serie eröffnet Elektroinstallateuren neue Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Zeiteinsparung. Mit den neuen Kleinverteilern für die Unterputz- und Hohlwandmontage wird die Produktserie mit hocheffizienten und nachhaltigen Lösungen jetzt abgerundet.

Elektroinstallateure können nun auch bei der Unterputz- und Hohlwandmontage von bedeutenden Installationsvorteilen profitieren, die sie bereits von den ComfortLine Compact CA Aufputz-Kleinverteilern und Wandschränke der ComfortLine Serie kennen. Die neuen Unterputz-Kleinverteiler sind für den Wohnungsbau, öffentliche Gebäude sowie für den gewerblichen Bereich ausgelegt und können für Renovierungen, Modernisierungen und Neubauten eingesetzt werden.

Wie die anderen Vertreter der ComfortLine Serie weist ComfortLine Compact CU Ausstattungsmerkmale auf, welche die Installationszeit deutlich verkürzen. Der neue Blendrahmen in dezentem Design hat eine Höhe von nur 15 mm und bietet einen Putzausgleich von bis zu 25 mm. Durch die geringe Gehäusetiefe von 110 mm können die Kleinverteiler leicht in Hohlwände mit einfacher Beplankung integriert werden
Blendenrahmen_290x195

Das neu entwickelte Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau maßgeblich. Es ist nur noch ein rechteckiger Wandausschnitt für die Hohlwandmontage erforderlich. Das Set besteht aus vier Hohlwandkrallen, die an den Ecken des Gehäuses von außen eingerastet werden. Diese werden zur Montage anschließend einfach mit einem Schraubendreher angezogen.

Hohlwand_290x195
Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich und rückwärtig über Vorprägungen für die Einführung von Leitungen. Dank der pro Feldbreite oben und unten herausnehmbaren Einführungsschieber mit ausbrechbaren Vorprägungen lassen sich die Leitungen bequem von vorne einführen. Zusätzlich können diese an dem integrierten Kabelabfang- und Zugentlastungskamm befestigt werden.
Schieber_290x195

Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Arbeitsvereinfachung leistet die intelligente Verpackung. Die Verpackung aus umweltfreundlichem Recyclingkarton und ohne Styropor orientiert sich an den Arbeitsschritten auf der Baustelle. Das Gehäuse wird von zwei Kartonteilen oben und unten geschützt. Diese können nach der Elektroinstallation dann auch noch als Schmutzschutz verwendet werden. Der Blendrahmen und die Tür werden durch einen Vollkarton geschützt. Durch diese Aufteilung werden Letztere nicht verschmutzt, bis sie auf der Baustelle benötigt werden.

Highlights

  • Dezenter Blendrahmen
  • Geringe Einbautiefe
  • Einfache Befestigung in Hohlwand oder Mauerwerk
  • Schieber für schnelle Leitungseinführung
  • N/PE Quick-Steckklemmen
  • QMS-Rasttechnik für Einbaufelder
  • Intelligente Verpackung
  • Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz
CU_Kleinverteiler_400x400
Die Verteilerschränke der ComfortLine Compact CU Serie sind auch als Aufputz-Variante erhältlich. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Mehr Informationen


Select region / language