ARIA Universelle Polyesterschränke

ARIA Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte

Gehäuse der Baureihe ARIA sind Monoblockgehäuse aus warm verpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester. Sie sind für den Einsatz im Innen-  wie auch Außenbereich geeignet. Durch die Glasfaserverstärkung wird eine enorm hohe Festigkeit erreicht. Eine große Zahl an Grundgehäusen mit geschlossener Tür (optional: Fensterausschnitt), sowie umfangreiches Zubehör, machen den ARIA zu einem universell einsetzbaren Allrounder in der Automatisierungstechnik sowie in vielen anderen Einsatzbereichen.

 




Eigenschaften

  • Türen aus glasfaser-verstärktem Polyester, optional mit Sichtfenster
  • Schutzart bis IP66
  • Schlagfestigkeit IK08
  • Für die Wand- oder Mastmontage geeignet
  • ARIA Gehäuse sind UL gelisted, entsprechend UL Standard 508 und CSA C22.2 Nr. 94 (verfügbar auf Anfrage)

Anwendungsbereiche

  • Energieverteilung
  • Automatisierungs- und Steueranwendungen
  • Als Baustromverteiler
  • Zur Installation in aggressiven Umgebungen
  • Im Einsatz in der Erdöl- und Stahlindustrie, in petrochemischen Anlagen, Brauereien, Werften, Offshore-Förderanlagen oder Bergwerken



Kontakt



Select region / language