MultiBox

Multifunktionelle Kleingehäuse

Eine große Auswahl kleiner bis mittelgroßer multifunktioneller Gehäuse für Innen- und geschützte Außenanwendungen

Verfügbar in 11 Basisgrößen kommen Gehäuse der Serie MultiBox immer dort zum Einsatz, wo kleine, flexible Gehäuse benötigt werden. Eingebaut werden Bediengeräte wie Taster, Displays oder Kleinsteuerungen. Verfügbar mit grauen oder transparenten Deckeln, mit glatten Seitenwänden oder Vorprägungen und kombinierbar in Höhe und Breite lassen sie keine Wünsche offen.




Eigenschaften

  • Graue oder transparente Deckel in bis zu 3 verschiedenen Höhen
  • Material: Polystyren (PS) oder glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)
  • Farbe: Grau RAL 7035
  • Schutzart IP66-IK07 für Polystyren und IP66-IK08 für Polycarbonat
  • Kombinationsmöglichkeiten in Höhe und Breite
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und aggressive Einflüsse

Anwendungsbereiche

  • Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen in Industrie, Maschinenbau, Werkzeugbau und OEM
  • Elektronikgehäuse für Anwendungen
  • Einsatz in der Daten- und Telekommunikation
  • Verteilergehäuse



Kontakt



Select region / language