VMS

Modulares Systemgehäuse

Die Gehäuse der Baureihe VMS basieren auf 5 Grundgehäusen, die frei kombiniert werden können. Die innovative Verbindungstechnik ermöglicht eine schnelle und einfache, sowie werkzeuglose Montage.
Offene Gehäuseseiten ermöglichen optimalen Zugang für Verdrahtung und Montage auch nach Verbindung der Gehäuse. Das Gehäuseunterteil und die Kabelflansche sind aus glasfaser-verstärktem Polycarbonat gefertigt (lichtgrau, RAL 7035).
Die Deckel sind entweder aus transparentem oder licht-grauem (RAL 7035) Polycarbonat hergestellt. Eine Vielzahl an Zubehör wie Montage-, Abdeckplatten, Erhöhungsrahmen uvm. machen VMS zu einem kompletten System für Energieverteilung und Steuerungstechnik.

Eigenschaften

  • 5 Basisgehäuse
  • Schutzart IP65
  • Material: glasfaser-verstärktes Polycarbonat 
  • Kombinierbar in Höhe, Breite und Tiefe

Anwendungsbereiche

  • Energieverteilung
  • Unterverteilungen
  • Industrielle Steuerungen
  • Chemische Betriebe, Raffinerien
  • Automobilindustrie
  • Kläranlagen

Kontakt



Select region / language