System pro E power 185mm (SpEp 185)

 

Mit dem System pro E Power 185 mm Hauptsammelschienensystem ist das Produktportfolio von ABB um eine wesentliche Komponente erweitert worden. Die nach IEC 61439-1/-2 bauartnachgeweisene Schaltgerätekombination ist in zwei Höhen und zwei Tiefen erhältlich.Es stehen 5 verschiedene Feldbreiten zur Verfügung. Die Feldbreite ist abhängig vom Schaltgerät oder der Anzahl an Schaltgeräten bzw. CombiLine Modulen innerhalb eines Feldes.

 

Erhältlich als Bausatz oder werkseitig vormontiert. 

 

ABB__Reliable_in_extreme_condition4s

 

Zuverlässig unter extremen Bedingungen

• Bauartnachgewiesene Konstruktion gemäß IEC 61439-1 und -2
• Die Schaltgerätekombination kann in Systemen mit einem Bemessungskurzzeitstrom (Icw) von bis zu 75 kA und einen maximalen Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination (InA) von bis zu 2000A eingesetzt werden.
• Schutzart gemäß IEC 60529 bis zu IP55.

 

 

ABB__Speed_up_your_projects

Schnellere Realisierung Ihrer Projekte 

• Erhältlich vormontiert incl. Kupfer, vormontierte ohne Kupfer und in Flatpack-Bausätzen.
• Verschiedene Installationstypen (fest, steckbar, herausnehmbar und ausfahrbar) und eine breite Palette an Baugruppen.
• Planen Sie Ihr Projekt im ABB Connect Partner Hub -Gehäuse-Konfigurator.
• Alle Kupferzeichnungen sind in der ABB-Bibliothek für registrierte Partner verfügbar.

 

 

ABB__Affordable_Range

Kostenersparnis

• Mittig angeordnete Haupt- und Verteilsammelschiene  zur deutlichen Reduzierung des benötigten Kupfers.
• 1000 A Hauptsammelschiene in einem 400 mm tiefen Schaltschrank reablisierbar.
• Form der inneren Unterteilung: Form 1.

 

 

Das System ist mit einer mittig liegenenden Hauptsammelschiene zur Minimierung des Kupferbedarfs ausgestattet.

185

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Highlights



Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads
Loading documents


Select region / language