VMG485® & UK600: Eine Partnerschaft, die verbindet

Das TEFACT VMG485® Verteiler-Montagegestell für den UK600 Mauerkasten von ABB stellt eine wertvolle Installationshilfe mit bis zu 80 Prozent Montageersparnis dar und ermöglicht die leichtere Planbarkeit der Maurerarbeiten auf der Baustelle.

Ob für ElektrotechnikerInnen, MaurerInnen oder EndkundInnen – das Verteiler-Montagegestell bietet zahlreiche Vorteile.

Dank des Verteiler-Montagegestells entfällt nicht nur das Stemmen, sondern auch die Schuttentsorgung sowie diverse Nachbesserungsarbeiten. Der Einbau wird so effizienter – mit einem sauberen und professionellen Endergebnis. Auch die Planbarkeit der Maurerarbeiten wird erleichtert und die Stabilität der Mauer gewährleistet. Die EndkundInnen profitieren nicht nur davon, dass der Installationskorridor genau definiert und die Verteiler standardisiert angeordnet sind, sondern gewinnen damit auch maximale Wohnfläche.

Die Firma TEFACT hat es sich zur Aufgabe gemacht, nützliche Installationshilfen zu entwickeln. Dabei spielt ein starker Praxisbezug eine wesentliche und entscheidende Rolle. Langjährige Erfahrung gepaart mit hohem Engagement und maximalen Fokus für FachkundInnen garantieren innovative und praktische Lösungen. 

Das Verteilermontagegestell wird durch die UK600 Stromkreisverteiler Ausbausets von ABB vervollständigt. Mit den Strom-, Media- und Kombiverteilern der Baureihe UK600 sind den Ideen bei Installa­tionsaufgaben keine Grenzen mehr gesetzt. Mit Varianten von 12 bis 60 Modulen bieten die Verteiler genügend Raum für alle erdenklichen Installationselemente und in der Media- oder Kombivariante noch zusätzlichen Platz für umfassendes Media-Equipment. Seine Detaillösungen machen den UK600 so flexibel, dass auch nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen ohne großen Aufwand möglich sind.

Mehr Informationen unter https://www.tefact.at/Home/ oder in der Broschüre.

Select region / language