Die CEE Industrie-Steckverbindungen von ABB sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparung für den Endverbraucher.
- Sicherheit: die Produkte sind nach IEC-Standards ausgelegt, getestet und zugelassen
- Haltbarkeit: die Auswahl an Kunststoffen ermöglicht Langlebigkeit unter harten Einsatzbedingungen
- Zuverlässigkeit: hochqualitative Kontakte sind der Garant für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit
- Kosteneinsparungen: Produktdesign für rasche, einfache und sichere Installation
Sie finden alles, was Sie brauchen, im ABB-Produktsortiment für Industrie-Steckverbindungen.
Das Design und die verwendeten Materialien werden ständig verbessert und nach Kundenwünschen und Umweltschutzaspekten weiterentwickelt.
Perfekte Leistung
Alle CEE Stecker und Steckdosen des ABB-Sortiments erfüllen höchste Ansprüche an Qualitätsstandards. Die Produktpalette deckt das gesamte Spektrum der unterschiedlichen Applikationen ab. Egal, ob Geräte in Kunststoff- oder Metallausführung, mit einfachen oder hochtechnologischen Funktionen benötigt werden, bei ABB finden Sie jeweils die passende Lösung.
Perfekte Produktivität
Alle CEE Stecker und Steckdosen des ABB-Sortiments sind höchst zuverlässig und helfen Ihnen, zügig in Ihrer Arbeit voran zu kommen - ohne überraschende Störungen. Dennoch lassen unsere Produkte ein hohes Maß an Flexibilität zu.
Perfekte Sicherheit
Noch wichtiger als Produktivität ist die Sicherheit. Durch den Einsatz unserer Produkte minimieren Sie nicht nur das Risiko von Kurzschlüssen, Sie erreichen damit auch die maximale Sicherheit für das Personal im Bereich der Anlage.