Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Anbaugerätesteckdosen

Sicher, zuverlässig, langlebig.

ABB-Anbaugerätesteckdosen für den Schaltschrankeinbau sind qualitativ hochwertige Produkte für den zuverlässigen und sicheren Einsatz in verschiedene Bereiche. Alle nach IEC 60 309-1, -2 zugelassen.

Vorteile

  • Hohe Qualität für perfekte Leistung
  • Einfacher & sicherer Bereich: klare Klemmenkennzeichnung, einfache Installation
  • Robustes und sicheres Sortiment: klare Klemmenkennzeichnung, externe Schrauben aus Edelstahl, klare Messingstifte

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte
Produktinformationen
Dokumente

Hauptmerkmale

  • Bereich von 16 A bis 125 A
  • IP44 Spritzwassergeschützt oder IP67 Wasserdicht
  • Das Gehäuse besteht aus PA-Kunststoff (Easy & Safe) oder thermoplastischem PBT-Material (Tough & Safe)
  • Minimierter Flansch, gerade. Ausführung: R
  • Einheitlicher Flansch, gerade. Ausführung: RU
  • Minimierter Flansch, abgewinkelt. Typ: ARBEITSSPEICHER
  • Einheitlicher Flansch, abgewinkelt. Typ: RU
Loading documents




Weitere Informationen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns