Aufputz-Steckdosen
Sicher, zuverlässig, langlebig.
Gemäß IEC 60309-1,-2
Easy & Safe
Robuste und ergonomisch gestaltete Aufputz-Steckdosen von 16 bis 32A in IP44 Spritzwassergeschützt. Die Installation ist durch die eindeutige Klemmenbeschriftung einfach durchzuführen. Nach dem Anschließen der Kabel wird das Gehäuse durch eine Drehung leicht verschlossen. Einsatz in der Leichtindustrie, auf Baustellen, Bauernhöfen, etc.
Tough & Safe
Das robuste Gehäuse besteht aus PBT-Kunststoff. Erhältlich als wasserdichte (IP67, 16-125 A) und spritzwassergeschützte (IP44, 63 A) Version. Die Geräte sind mit internen und externen Kabelklemmen ausgestattet. Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie Industrie, Häfen, Bergwerke, Lebensmittel- und Getränkeindustrie usw.
Critical & Safe
Das robuste Gehäuse besteht aus PBT-Kunststoff, der einer starken Beanspruchung und den meisten in industriellen Umgebungen vorkommenden Chemikalien standhält. 16 - 125 A, 50 - 690 BOTTICH. Alle äußeren Schrauben sind aus Edelstahl. Ideal für die Schwer- und Chemieindustrie, Sägewerke, Flughäfen, Krankenhäuser usw.
Vorteile
- Sicher und langlebig
- Gehäuse aus PA oder PBT. PBT widersteht starken Beanspruchung und den meisten Chemikalien, die in industriellen Umgebungen vorkommen
- Perfekt für Anwendungen mit häufigen An- und Abkoppeln
Hauptmerkmale
- IP67 Wasserdicht oder IP44 Spritzwassergeschützt
- 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
- Auch mit MCB oder RCD erhältlich