Aufputz-Steckdose im Kunststoffgehäuse

Sicher, zuverlässig, langlebig.

Easy & Safe

Vorteile

  • Robustes ergonomisches Design
  • Einfache und sichere Installation
  • Deutliche Markierungen sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite der Terminals
  • Kalibrierte Kontaktteile aus klarem Messing für eine zuverlässige Verbindung.

Eigenschaften

  • 16 bis 32 A
  • IP44 Spritzwassergeschützt
  • Kunststoffgehäuse (PA)

Tough & Safe

Vorteile

  • Robustes ergonomisches Design
  • Kalibrierte Kontakte aus reinem Messing für eine zuverlässige Verbindung.

Eigenschaften

  • 63 A (IP44 Spritzwassergeschützt) oder 16 bis 125 A (IP67 Wasserdicht)
  • Kunststoffgehäuse (PBT)
  • Für anspruchsvolle Umgebungen
  • Außenschrauben aus rostfreiem Stahl

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte
Dokumente
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language