Industrie-Steckverbindungen

Critical & Safe

„Critical & Safe“ ist der Anwendungsbereich mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung. Perfekt für Anwendungen mit häufigen Anschlüssen und Trennungen sowie in öffentlichen Bereichen. Das Gehäuse besteht aus PBT oder Aluminium. PBT ist ein zäher Kunststoff, der auch extremen Einsatzbedingungen und chemischen Einflüssen widersteht, wie sie in Industrieanlagen vorkommen. Das Aluminiumgehäuse besteht aus Silumin, eine Mischung aus Aluminium und Silicium, die eine ausgezeichnete Korrosionsschutz gibt, während sie robust und widerstandsfähig gegen Stöße und Sonnenlicht bleibt.

Eigenschaften

  • IP67 wasserdicht oder IP44 spritzwassergeschützt
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
  • IEC 60 309-1, -2, -4
  • Alle äußeren Schrauben sind aus rostfreiem Stahl

Anwendungen
  • Schwer / chemische Industrie
  • Sägewerke
  • Flughäfen
  • Krankenhäuser

 

Produkte und Downloads

e-Configure
Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language