Ohne Kompromisse an die Qualität ist „Easy & Safe“ der Bereich, der adäquate Funktionalität und ein ergonomisches Design aufweist. Das Gerät hat einen ergonomischen Griff, der das Anschließen erleichtert. Die Leitungseinführung besteht aus einer flexiblen Membran mit nachfolgender Zugentlastung. Die Installation gelingt aufgrund der eindeutigen Anschlussmarkierung leicht und sicher. Nach dem Anschließen der Kabel lässt sich das Gehäuse einfach mit einem Drehen verschließen. Das Kunststoffmaterial PA6 wird speziell für Geräte mit hohen Anforderungen an Qualität und Sicherheit eingesetzt.
Eigenschaften
- IP44 und IP67
- 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
- IEC 60 309-1, -2
- PA6 Kunstoffgehäuse
Anwendungen
- Industrie
- Baustellen
- Bauernhöfe
- Allgemeine Ausstattung