Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Industrie-Steckverbindungen

Fast & Safe

In Zeiten mit hohem Fokus auf Produktivität werden schraublose Anschlussklemmen immer beliebter. Tatsächlich können mit schraublosen Terminals bis zu 60% der Installationszeit eingespart werden. Unser Standardangebot ist nun parallel zu Easy & Safe mit Fast & Safe vervollständigt. Fast & Safe ist ein Komplettangebot von Steck­vorrichtungen im Bereich von 16 bis 32 A, sowohl in IP44 als auch in IP67. Statt einer Schraube, die den Anpressdruck an der Klemme erzeugt, setzt Fast & Safe auf Federtechnik. Die Federtechnik verkürzt nicht nur die Montagezeit sondern weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Wärmeschwankungen auf.

Vorteile

  • Schraubenlose Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Installation
  • Sicher, zuverlässig und langlebig

Eigenschaften

  • 16 - 32 A
  • 100 – 415 V
  • IP44 und IP67
  • IEC 60 309-1, -2

Anwendungen

  • Industrie
  • Handwerk
  • Baustellen
  • Allgemeine Ausstattung
  • Landwirtschaft

 

Sortiment

Stecker IP44

Typ QP..., 16 A... 32 A

Stecker IP67

Typ QP...W, 16 A... 32 A

Kupplungen IP44

Typ QC..., 16 A... 32 A

Kupplungen, IP67

Typ QC...W, 16 A... 32 A

Gerätestecker IP44

Für die Wandmontage, Typ QBS..., 16 A... 32 A

Gerätestecker IP44

Für den Anbau mit geradem, minimiertem Flansch, Typ QBM..., 16 A... 32 A

Gerätestecker IP67

Für die Wandmontage, Typ QBS...W, 16 A... 32 A

Gerätestecker IP44

Für den Anbau mit einheitlichem, geradem Flansch, Typ QB..., 16 A... 32 A, IP44

Gerätestecker IP44

Für den Anbau mit einheitlichem, abgewinkeltem Flansch, Typ QBA..., 16 A... 32 A

Gerätestecker IP67

Für den Anbau mit einheitlichem, geradem Flansch, Typ QB...W, 16 A... 32 A

Gerätestecker IP67

Für den Anbau mit einheitlichem, abgewinkeltem Flansch, Typ QBA...W, 16 A... 32 A

Steckdose IP44

Für die Wandmontage, Typ QRS..., 16 A... 32 A

Steckdose IP44

Für den Anbau mit einheitlichem, abgewinkeltem Flansch, Typ QRA..., 16 A... 32 A

Steckdose IP67

Für die Wandmontage, Typ QRS...W, 16 A... 32 A

Steckdose IP67

Für den Anbau mit einheitlichem, abgewinkeltem Flansch, Typ QRA...W, 16 A... 32 A

Steckdose IP44

Für den Anbau mit einheitlichem, geradem Flansch, Typ QR..., 16 A... 32 A

Steckdose IP44

Für den Anbau mit geradem, minimiertem Flansch, Typ QRM..., 16 A... 32 A

Steckdose IP67

Für den Anbau mit einheitlichem, geradem Flansch, Typ QU...W, 16 A... 32 A

Steckdose IP67

Für den Anbau mit geradem, minimiertem Flansch, Typ QUM...W, 16 A... 32 A

 

Produkte und Downloads

e-Configure
Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns