Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

CEE Kupplung

Sicher, zuverlässig, langlebig.

ABB Industriesteckverbinder sind hochwertige Produkte für den zuverlässigen und sicheren Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

Vorteile

  • Hohe Qualität für perfekte Leistung
  • Kalibrierte Messingkontakte
  • Klare Klemmenkennzeichnung
  • Zugelassen nach IEC 60 309-2

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte
Produktinformationen
Dokumente

Hauptmerkmale
Einfache & Sichere Stecker

  • Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)
  • Bereich von 16 A bis 32 A
  • Das Gehäuse besteht aus Standard-PA6-Kunststoff
  • Die Kabeleinführung ist mit einer Druckverschraubung ausgestattet

Robuste & Sichere Stecker

  • Entwickelt für raue Umgebungen
  • Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt) oder IP67 (wasserdicht)
  • Bereich von 16 A bis 125 A
  • Robustes Gehäuse aus PBT-Kunststoffmaterial, das starker Beanspruchung und Chemikalien widersteht
  • Perfekt für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schwerindustrie, Schiffscontainer, Flughäfen, Bahnhöfe, Baustellen, Bergwerke, ...
Loading documents



Weitere Informationen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns