Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Schaltbare Wandsteckdosen

Sicher, zuverlässig, langlebig.

Schaltbare Wandsteckdosen mit eingebauten Lasttrennschaltern. Horizontales, vertikales, Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse, mit Schutz.

Vorteile

  • Sicher und langlebig
  • Perfekt für Anwendungen mit häufiger An- und Abkopplungen
  • Gehäuse aus PBT, hält starken Belastungen und den meisten in Industrieumgebungen vorkommenden Chemikalien stand
  • Das Aluminiumgehäuse bietet hervorragenden Schutz gegen Korrosion und Sonnenlicht

Hauptmerkmale

  • IP67 wasserdicht oder IP44 spritzwassergeschützt
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
  • IEC 60 309-2, -4
  • alle äußeren Schrauben sind aus rostfreiem Stahl


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot




Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns