Geschaltete verriegelte Steckdose
Mit RCD

Sicher, zuverlässig, langlebig.

Critical & Safe
Ein Sortiment für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung. Konzipiert für häufiges An- und Abkoppeln. Das Kunststoffgehäuse (PBT) widersteht starker Beanspruchung und den meisten Chemikalien, die in industrieller Umgebung vorkommen.

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktinformationen
Produkte
Dokumente

Vorteile

  • eingebauter Lasttrennschalter für Sicherheit
  • IP 44 spritzwassergeschützt oder IP67 Wasserdicht
  • Enthält RCD 25 A/0,03 A, Typ A oder RCD 40 A/0,03 A, Typ A
  • klare Klemmenkennzeichnung
  • der Schaltgriff ist verriegelbar 


Hauptmerkmale

  • 16 - 32 A, Typ MPR
  • PBT-Gehäuse
  • Deckel und Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl
  • Anwendung in der Schwer- und Chemieindustrie, Sägewerken, Flughäfen, Krankenhäusern usw.
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language