Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Schwarze Steckvorrichtungen

Für Veranstaltungstechnik

Es ist dunkel. Man kann sie kaum sehen, trotzdem sind sie da. Sie sind so wichtig, aber unsichtbar. Sie liefern die angeforderte Energie, sie halten die Dinge verbunden.

Die schwarzen Industriestecker, Steckdosen und Modular Combi-Boxen von ABB.

Vorteile
  • Erfüllt die höchsten Anforderungen an Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität
  • Speziell für Veranstaltungstechnik wie Konzerte, Kinos, Radio- und Fernsehstudios und Open-Air-Veranstaltungen konzipiert. Die schwarze Serie ist perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet und passt sich ihrer dunklen Umgebung an.
  • Die Steckvorrichtungen entsprechen der IEC-Norm
  • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
 

Eigenschaften

  • Schutzgrad IP44 (Spritzwassergeschützt)
  • Bereich von 16 A bis 32 A
  • Schwarze Farbe von Steckern, Anschlüssen, Eingängen und Steckdosen
  • Das Gehäuse besteht aus Standard-PA-Kunststoffmaterial
     

 

Stecker
Kupplung
Aufputz-Steckdosen
Wandgerätestecker
Anbausteckdose
Modular Combi

Stecker 16 A, IP44

   Volt (V)  Frequenz(Hz)  Typ  Bestellnummer
 2P+E  200 - 250     50 and 60  216EP6B     2CMA103579R1000
 2P+E  380 - 415  50 and 60  216EP9B  2CMA103598R1000
 3P+E  380 - 415  50 and 60  316EP6B  2CMA103584R1000
 3P+E  200 - 250  50 and 60  316EP9B  2CMA103585R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 and 60  416EP6B  2CMA103591R1000
 3P+N+E     208 - 250  50 and 60  416EP9B  2CMA103599R1000


Stecker 32 A, IP44

  Volt (V) Frequenz (Hz)    Typ  Bestellnummer
 2P+E  200 - 250  50 and 60  232EP6B  2CMA103581R1000
 2P+E  380 - 415  50 and 60  232EP9B  2CMA103600R1000
 3P+E  380 - 415  50 and 60  332EP6B  2CMA103588R1000
 3P+E  200 - 250  50 and 60  332EP9B  2CMA103589R1000
 3P+N+E  346 - 415  50 and 60  432EP6B  2CMA103593R1000
 3P+N+E     208 - 250     50 and 60  432EP9B     2CMA103601R1000

Kupplung 16 A, IP44

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer
 2P+E  200 - 250 50 and 60 216EC6B 2CMA103578R1000 
2P+E 380 - 415 50 and 60 216EC9B 2CMA103594R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 316EC6B 2CMA103582R1000
3P+E 200 - 250 50 and 60 316EC9B 2CMA103583R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 416EC6B 2CMA103590R1000
3P+N+E    208 - 250    50 and 60  416EC9B    2CMA103595R1000

 
Kupplung 32 A, IP44

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ
Bestellnummer
2P+E  200 - 250 50 and 60 232EC6B    2CMA103580R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 232EC9B 2CMA103596R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 332EC6B 2CMA103586R1000
3P+E 200 - 250 50 and 60 332EC9B 2CMA103587R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 432EC6B 2CMA103592R1000
3P+N+E    208 - 250     50 and 60 432EC9B 2CMA103597R1000

Aufputz-Steckdosen 16 A, IP44

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer
2P+E 200 - 250 50 and 60 216RS6B 2CMA101021R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 216RS9B 2CMA101052R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 316RS6B 2CMA101022R1000
3P+E 200 - 250 50 and 60  316RS9B 2CMA101053R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 416RS6B 2CMA101023R1000
3P+N+E    208 - 250    50 and 60 416RS9B    2CMA101054R1000

 

Aufputz-Steckdosen 32 A, IP44

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer
2P+E 200 - 250 50 and 60 232RS6B 2CMA101024R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 232RS9B 2CMA101055R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 332RS6B 2CMA101025R1000
3P + E 200 - 250 50 and 60 332RS9B  2CMA101056R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 432RS6B 2CMA101026R1000
3P+N+E    208 - 250    50 and 60 432RS9B     2CMA101057R1000

Wandgerätestecker 16 A, IP44

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer
2P+E 200 - 250 50 and 60 216BS6B    2CMA101027R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 216BS9B 2CMA101058R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 316BS6B 2CMA101028R1000
3P+E 200 - 250 50 and 60 316BS9B 2CMA101059R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 416BS6B 2CMA101029R1000
3P+N+E    208 - 250    50 and 60 416BS9B 2CMA101060R1000

 

Wandgerätestecker 32 A, IP44

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer
2P+E 200 - 250 50 and 60 232BS6B    2CMA101030R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 232BS9B 2CMA101061R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 332BS6B 2CMA101031R1000
3P + E 200 - 250 50 and 60 332BS9B 2CMA101062R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 432BS6B 2CMA101032R1000
3P+N+E    208 - 250    50 and 60 432BS9B 2CMA101063R1000

Anbausteckdose 16 A, IP44

Mit gewinkeltem Flansch

   Volt (V)  Frequenz (Hz)  Typ  Bestellnummer
 2P+E  200 - 250  50 and 60   216RU6B         2CMA101639R1000
 3P+N+E     346 - 415     50 and 60  416RU6B  2CMA101640R1000


Anbausteckdose 32 A, IP44

Mit gewinkeltem Flansch

Volt (V) Frequenz (Hz)    Typ Bestellnummer
3P+N+E    346 - 415    50 and 60          432RU6B       2CMA101641R1000


Anbausteckdose 16 A, IP44

Mit gewinkeltem Flansch

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer
 2P+E  200 - 250 50 and 60  216RAM6B     2CMA100543R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 216RAM9B 2CMA101048R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 316RAM6B 2CMA100544R1000
3P+E 200 - 250 50 and 60 316RAM9B 2CMA100873R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 416RAM6B 2CMA100545R1000
3P+N+E    208 - 250     50 and 60 416RAM9B 2CMA101049R1000

 
Anbausteckdose 32 A, IP44

Mit gewinkeltem Flansch

Volt (V) Frequenz (Hz)  Typ Bestellnummer 
 2P+E  200 - 250 50 and 60  232RAM6B    2CMA100546R1000
2P+E 380 - 415 50 and 60 232RAM9B 2CMA101050R1000
3P+E 380 - 415 50 and 60 332RAM6B 2CMA100547R1000
3P+E 200 - 250 50 and 60 332RAM9B 2CMA100876R1000
3P+N+E 346 - 415 50 and 60 432RAM6B 2CMA100548R1000
3P+N+E    208 - 250      50 and 60 432RAM9B 2CMA101051R1000

Modular Combi

Modular Combi ist ein kostengünstiges System mit verschiedenen Arten von Verkaufsstellen, GGMs und MCBs an einem Standort. Es wird nur ein Speisekabel benötigt. Es kann sowohl mit einem bereits vorhandenen 4- als auch mit einem 5-Draht-Kabel montiert werden. Die Module lassen sich leicht an aktuelle Bedürfnisse anpassen.

Jeder Modular Combi wird für die individuelle Anwendung angepasst. 

Jetzt auch in komplett schwarzer Kunststoffausführung erhältlich.