Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Steckverbinder für Niederspannung

Die Verwendung von Kleinspannung ist eine Möglichkeit, sich vor Stromschlägen zu schützen. Extra-Niederspannung wird dort verwendet, wo das Risiko hoch ist: Schwimmbäder, Handleuchten und andere tragbare Geräte für den Gebrauch im Freien usw. Die Stecker und Steckdosen sind für eine Betriebsspannung von höchstens 50 V vorgesehen. Die Produkte entsprechen den Normen IEC 60 309-1 und IEC 60 309-2.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte
Produktinformationen
Dokumente

Vorteile

  • Sicher
  • Langlebig und zuverlässig

Hauptmerkmale

  • Bemessungsspannung 24 V und 50 V für 16 und 32 A
  • IP44 Spritzwassergeschützt oder IP67 Wasserdicht
  • Kunststoffgehäuse (PA)
Loading documents



Weitere Informationen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns