Industrie-Steckverindungen

Tough & Safe

„Tough & Safe“ ist der Anwendungsbereich für Umgebungen mit hohem Anspruch an Funktionalität und Sicherheit. Das robuste Gerätegehäuse besteht aus PBT, einem sehr widerstandsfähigen Kunststoff, der allen Witterungen trotzt. Die Produkte des Bereichs „Tough & Safe“ sind in wasserdichter und spritzwassergeschützter Ausführung erhältlich. Zum leichteren Anschluss von Hochstromgeräten sind die Steckverbinder außen und innen mit einer Zugentlastung ausgestattet. Für sicheren Anschluss zwischen Kabel und Gerät besitzen die Anschlussklemmen zwei Schrauben.

Eigenschaften

  • IP67 wasserdicht oder IP44 spritzwassergeschützt
  • 16 - 125 A, 50 - 690 VAC 
  • IEC 60 309-1, -2 
  • Alle äußeren Schrauben sind aus rostfreiem Stahl 

Anwendungen
  • Industrie / Workshops
  • Häfen / Werft
  • Minen
  • Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Downloads

e-Configure
Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language