Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Wanderätestecker

Sicher, zuverlässig, langlebig.

Die Wandgerätestecker von ABB sind qualitativ hochwertige Produkte für den zuverlässigen und sicheren Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Alle sind gemäß IEC 60 309-1, -2 zugelassen.

Vorteile

  • Hohe Qualität für perfekte Leistung
  • Robustes und ergonomisches Design
  • Selbstreinigende und kalibrierende Kontakte
  • Klare Klemmenmarkierungen für einfache Installation

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte
Produktinformationen
Dokumente

Hauptmerkmale
Easy & Safe

  • Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)
  • Bereich von 16 A bis 32 A
  • Kontaktteile aus Messing für zuverlässigen Anschluss
  • Das Gehäuse besteht aus Standard-PA-Kunststoffmaterial
  • Flexible Membran und metrisches Gewinde M20 / M25 für obere Kabeleinführung
  • Hintere ausbrechbare Kabeleinführung


Tough & Safe

  • Entwickelt für raue Umgebungen
  • Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt) oder IP67 (wasserdicht)
  • Bereich von 16 A bis 125 A
  • Robustes Gehäuse aus PBT-Kunststoffmaterial, welches starker Beanspruchung und Chemikalien widersteht
  • Die spritzwassergeschützten 63A-Produkte verfügen über eine obere M32-Kabeleinführung und eine rückwärtige ausbrechbare Kabeleinführung.
  • Die wasserdichten Serien haben eine Kabeleinführung von oben 25 - 50 mm
  • Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl
  • Kalibrierte Kontaktteile aus klarem Messing für zuverlässigen Anschluss.

Loading documents



Weitere Informationen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns