Deltec®

Kabelbefestigungs-Systeme mit Metallverschluss

Das Deltec® System ist sicher und einfach zu installieren, es ist witterungsbeständig mit einer sehr langen Lebensdauer. Das dreiteilige System aus drei verschiedenen Materialien bietet die ideale Lösung für Bündelungen in rauen Außenumgebungen.

Entwickelt für eine Einsatzdauer im Freien

Ausfallzeiten sind oft das Ergebnis der Verwendung von herkömmlichen Befestigungslösungen, wenn eine hohe Festigkeit gefordert ist oder bei Anwendungen in rauen Umgebungen. Befestigungen aus Metall sind aber teilweise sowohl schwierig als auch gefährlich zu installieren. Sie können die Kabelisolierung beschädigen oder lockern sich zum Beispiel durch Termperaturschwankungen oder Bewegung. Isolationsfehler können gefährlich oder teuer werden. Schlaufenbildung aufgrund von sich verschiebenden Befestigungspunkten erhöht diese Gefahr noch.

Es gibt nur wenige Alternativen zu herkömmlichen Befestigungslösungen aus Metall, die den rauen Umgebungen widerstehen und einen langjährigen Einsatz im Freien garantieren. 

Aufgrund dieser Anforderungen wurden das Deltec® Befestigungsystem entwickelt. Das Deltec® System kombiniert die Festigkeit und Steifheit eines spritzgegossenen Kopfes mit einer korrosionsbeständigen Kupferlegierung nach Marineklassifizierung sowie einem weichen und biegsamen, strapazierfähigen, extrudierten Band. Dieses einzigartige mehrteilige Design mit separatem Kopf und Band ermöglicht es den Installateuren, die jeweilige Bandlänge für jede Anwendung speziell auszuwählen und anzupassen.

Das Deltec® System bietet ein Höchstmaß an Bündelkomfort und dauerhafter Sicherheit für die anspruchsvollsten Anwendungen.



Sichern Sie sich jetzt das Deltec® Starterpaket – Ab sofort verfügbar, solange der Vorrat reicht!

Mehr Informationen

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Dauerhafte Betriebstemperatur: -60˚C bis +85˚C
  • Keine scharfen Kanten
  • Perfekt für Koaxialkabel, Lichtwellenleiter und alle anderen Daten- und Energiekabel
  • Das extrudierte Acetat-Band garantiert flexibles Ablängen der Rollenware
  • Für Nagetiere und andere Schädlinge unbekömmlich
  • Das Band aus wetterbeständigem Acetat bietet hervorragende Beständigkeit gegen Sonnenlicht, Feuchtigkeit und salzhaltige Umgebungen
  • Korrosionsbeständige Kupferlegierung nach Marineklassifizierung
  • Minimum Installations-Temperatur: -34˚C
  • Mindestzugfestigkeit: 1110 N
  • Empfohlene maximale Dauerbelastung: 9,07 kg
  • Herstellungsmonat- und jahr auf dem Befestigungsband eingeprägt
  • Niedrige Installationskostensund durch Bandware kein Bandverschnitt 


Deltec® System Werkzeug

WT3D

  • Konstruiert für Schwerlastkunststoffkabelbinder
  • Robuster Metallkorpus mit Kunststoffgriffen
Product Ref.: WT3D
GID Number: 7TAA131800R0008

Technische Informationen
Für Kabelbandbreiten: 7,6 mm - 12,7 mm
Eigenschaften: Spannen und manuelles Abschneiden durch Drehbewegung
Gewicht: 225 g
Abmessungen: [L x B x H] 178 x 112 x 20 mm

 

 

Weitere Produkte

 

Kontakt

Was möchten Sie tun?

Select region / language