Wie funktioniert der Binder? Bündeln Sie mehrere Kabel mit dem TwistTail® Kabelbinder, bewegen Sie das Binderende hin und her und drehen Sie es! Das Ende wird einfach abgetrennt, es entstehen keine scharfen Kanten, die Sie verletzen oder die Kabel beschädigen könnten. Es ist so einfach.
Eigenschaften und Vorteile
- Neuer Vollkunststoff-Kabelbinder mit einmaliger, zum Patent angemeldeter Konstruktion
- Schnell und einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich
- Stark, aus Polyamid 6.6, Mindestzugfestigkeit von 133N
- Sicher, Binderende lässt sich sauber abtrennen, keine scharfen Kanten
- Universeller Einsatz im Innen- und Außenbereich
- UL-zertifiziert
- Erhältlich in 3 Längen und 2 Farben (Weiß und UV-beständiges Schwarz).