Das Verwalten von Kabeln bei großen und kleinen Solarprojekten kann schwierig und zeitraubend sein. Die neuen Ty-Rap® Hochleistungskabelkantenhalter sind die perfekte Lösung. Diese neuen Halter können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden. Das einzigartige patentierte Design ist komplett wiederverwendbar und kann für Wartungsarbeiten neu positioniert werden.
3 Versionen in 2 unterschiedlichen Materialien erhältlich:
(Acetal oder hitzestabilisiertes Polyamid 6.6)
- U-Form mit parallelem oder senkrechtem Kabelhalter
- W-Form mit parallelem Kabelhalter
Vorteile
- Saubere und einfache Montage von bis zu acht Steuerkabeln (mit je 6 mm² Leiterquerschnitt)
- Leichte Bauweise
- Kein Werkzeug erforderlich
- Steuerkabel lassen sich schnell in die Kabelhalter stecken und wieder herausziehen – Das vereinfacht das Entfernen, Nachjustieren oder Wartungsarbeiten
- Erhalten Sie ein professionelles Aussehen Ihres Panels, selbst bei Drehung, Wettereinflüssen
und Vibration
- Metallfreie Konstruktion reduziert die Notwendigkeit der Erdung
- Passt auf Panelrahmenstärken von 1,5 bis 3 mm