Detektierbare Ty-Rap® Stahlnasenkabelbinder


Die wiederauffindbaren Ty-Rap® Stahlnasenkabelbinder sind aus einer einzigartigen Materialmischung, die von Röntgengeräten, Metalldetektoren und optischen Inspektionssystemen erkannt werden kann.

Besonders empfehlenswert für Anwendungen im Lebensmittel- und Pharmabereich sowie in anderen gegenüber Verunreinigungen empfindlichen Branchen, in denen Systeme für die Detektion zum Einsatz kommen und Reste der Kabelinstallation nicht im Endprodukt vorkommen dürfen. Die Kabelbinder verhindern die Verunreinigung von Lebensmitteln und teure Lebensmittelrückrufe.

  • Höchste Nachweisbarkeit über Metalldetektoren ist gewährleistet
  • Spezielle metallische Partikel ermöglichen hohe Reflexionswerte in Röntgengeräten
  • Leuchtend blaue Farbe für einfache Erkennung für Sichtprüfungen oder optischen Erkennungssystemen
  • Tragen zur Einhaltung der HACCP-EU-Richtlinie und des Food Safety Modernization Act (FSMA) bei
  • Verfügbar in UV-beständiger Standardausführung aus Polyamid 6.6 (NDT) oder als Polypropylenversion (PDT) für Anwendungen in denen eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien gefordert ist, sowie in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen
  • In verschiedenen Größen und in praktischen kleinen Beuteln mit Eurolochung erhältlich
  • Dazu sind passende Befestigungselemente in beiden Materialien und Installationswerkzeuge erhältlich


Technische Informationen

Material des Binders
Polyamid 6.6 (Nylon)   Polypropylen      
Material der Verriegelungsnase korrosionsbeständiger, antimagnetischer Edelstahl Typ 316   korrosionsbeständiger, antimagnetischer Edelstahl Typ 316
Einsatztemperatur        - 60°C bis + 85°C     - 40° C bis + 85°C
Min. Insatallationstemperatur  - 20°C    - 20°C

Farbe Hellblau     Hellblau
Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB     

UL 94 HB

Weitere Eigenschaften    UV-beständig, halogenfrei, silikonfrei     Halogenfrei, silikonfrei
Direkter Lebensmittelkontakt möglich  nur mit fettigen Lebensmitteln   ja
 Hygroskopisch  ja   nein

Unser Portfolio

Detektierbare Ty-Rap® Stahlnasenkabelbinder
Detektierbare Befestigungselemente
Werkzeuge


Ty-Rap® in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie



Kontakt

Was möchten Sie tun?

Select region / language