Leitfaden für die Schnellauswahl

Kabelbinder

  wcm-cable-ties-selection-guide-spec-kon

Ty-Rap
 
wcm-cable-ties-selection-guide-twist-tail
   Ty-Fast®  Ty-Rap®  TwistTail®
 Downloads  Katalog  Katalog  Flyer
 Webseite    Website besuchen  Website besuchen
 
 Eigenschaften
     
 Länge  112 - 1214 mm  92 - 1143 mm  181 - 358 mm
 Zugfestigkeit  Bis zu 1120 N  Bis zu 780 N  Bis zu 133 N
 Material  Polyamid 6.6
 Polyamid 6.6
 Polyamid 4.6
 Polyamid 11
 Polyamid 12
 Polypropylen
 Fluoropolymer
 Polyamid 6.6
 Temperatur min.  -40°C  -60°C  0°C
 Temperatur max.  +105°C  +170°C  +85°C
 Farbig  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 UV-beständig  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Halogenfrei  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Silikonfrei  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Entflammbarkeitsklasse  UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 HB
 UL 94 V-2
 Flammwidrig  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Montageloch  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Spreizanker  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Hitzebeständigkeit  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Integrierte Beschriftungsfläche  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Stahlnasenverschluss    lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Detektierbar    lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Werkzeuglose Installation      lrmi_wcm_selection_guide_check
 CE Kennzeichen      lrmi_wcm_selection_guide_check
 UL-zertifiziert  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 UR-zertifiziert  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Lloyd's Register  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Bureau Veritas  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 GL-zertifiziert  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 VG/Mil. zertifiziert  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 RoHs-Konformität  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check

Kabelbinderwerkzeuge

Werkzeuge für Kunststoffkabelbinder

 


 Produkt-
 Nummer

 
 Eigenschaften
 
 Spannungs-
 regelung

 
 Abschneiden
 
 Für 
 Kabel-
 binder

 
   Werkzeuge für Kunststoffkabelbinder
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50  ERG50          Ergonomisches Werkzeug, zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit
 und Leistung aus
 einstellbar  automatisch  2,4 mm -
 4,8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG120
 ERG120  Ergonomisches Werkzeug, zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit
 und Leistung aus
 einstellbar  automatisch  4,8 mm -
 7,6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT199
 WT199  Halbautomatisches Handwerkzeug, MIL.-spezifiziert
 (MIL. Nr. MS-90387-1)
 einstellbar  automatisch  2,4 mm -
 4,8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT1-TB
 WT1-TB  Leichtes Spann- und Drehschneidwerkzeug für kleine Stückzahlen, vorzugsweise  
 im Bereich Reparatur und Wartung
 einfach  Zug- und 
 Drehbewegung
 2,4 mm -
 4,8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT197
 WT197  Halbautomatisches Handwerkzeug, MIL.-spezifiziert
 (MIL. Nr. MS-90387-2)
 
 einstellbar
 automatisch  4,8 mm -
 7,6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT2-TB
 WT2-TB  Leichtes Spann- und Drehschneidwerkzeug für kleine Stückzahlen, vorzugsweise 
 im Bereich Reparatur und Wartung
 einfach  Zug- und 
 Drehbewegung
 4,8 mm -
 7,6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L300-FR
 L300-FR  Solide Metallkonstruktion, praxiserprobte Haltbarkeit  einfach  manuell  7,6 mm -
 9 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT3D
 WT3D  Solide und stabile Metallkonstruktion mit Kunststoffgriffen zum Spannen und
 Abschneiden von größeren, strapazierfähigeren Kabelbindern
 einfach  Zug- und
 Drehbewegung
 7,6 mm -
 12,7 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L-500-EU
 L-500-EU  Solide und stabile Metallkonstruktion  einstellbar  automatisch  4,7 mm - 
 13,3 mm

Werkzeuge für Ty-Met™ Edelstahlkabelbinder

 

 

 Produkt- Nummer
 Eigenschaften
 Spannungs-
 regelung
 Abschneiden  
   
 Für Kabelbinder
    WERKZEUGE FÜR TY-MET™ EDELSTAHLKABELBINDER
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT1-TB  CT1-TB

 Spannhaken sorgt für zusätzliche Hebelkraft beim Spannen
 mit der Hand

 einfach  Kein
 Abschneiden
 Wiederlösbare sowie Leiter-
 Stahlkabelbinder und Kabel-
 binder mit Bandverschluss
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT2-TB
 CT2-TB  Einfaches Handwerkzeug zum Spannen  einfach  Kein
 Abschneiden
 Wiederlösbare sowie Leiter-
 Stahlkabelbinder und Kabel-
 binder mit Bandverschluss
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-WT3S
 WT3S  Stabiles, manuelles Verarbeitungswerkzeug mit
 Kunststoffgriffen
 einfach
 Kein
 Abschneiden
 Leiter-Typ und Kabelbinder mit
 Bandverschluss
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT3
 CT3  Ergonomisches, kostengünstiges und stabiles
 Spannwerkzeug
 einfach  manuell  Leiter-Typ, Kabelbinder
 mit Bandverschluss und Ball-
 Lock-Typ (Breite bis 12 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-L600
 L600  Spannwerkzeug  einfach  manuell (Zug- &
 Drehbewegung)
 Ball-Lock-Typ
 (Breite: 4,6 und 7,9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT4-TB
 CT4-TB

 Leichtes Werkzeug, geeignet für wiederlösbare Stahl-
 kabelbinder und den Schnellbindern mit Schlitzraster
 (Leiter-Typ). Spezialzange mit 3 Positionen zur leichteren
 Montage, selbst an schwer zugänglichen Stellen

 einfach  manuell  Wiederlösbare sowie Leiter-
 Stahlkabelbinder und Kabel-
 binder mit Bandverschluss
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT5
 CT5  Einstellbare Spannungsregelung und automatisches
 Abschneiden
 einstellbar  automatisch  Leiter-Typ und Kabelbinder 
 mit Bandverschluss
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT6
 CT6  Einstellbare Spannungsregelung und automatisches
 Abschneiden
 einstellbar  automatisch  Ball-Lock-Typ
 (Breite: 4,6 und 7,9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT7
 CT7  Spann- und Schneidwerkzeug, Ratschentyp  einfach  manuell  Ball-Lock-Typ
 (Breite: 12 und 16 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT8
 CT8  Spann- und Schneidwerkzeug, Ratschentyp  einfach  manuell  Bandware (alle Breiten)

Select region / language