ABB ist ein führendes Unternehmen für elektrische Anschlüsse, die für die Mehrzahl aller elektrischen Anwendungen geeignet sind. Schließen Sie Ihre Kabel einfach und sicher an!
Color Keyed® Rohrkabelschuhe und Stoßverbinder
ABB entwickelte zur Verbesserung der Anschlusssicherheit bei elektrischen Leitungen eine Methode, bei der Kabelschuhe und Verbinder an ein Hochstromkabel angeschlossen werden können. Diese Systemlösung wurde für die striktesten Testanforderungen konstruiert und ermöglicht eine Montage ohne großen Kraftaufwand und ist sehr zeit- und damit kostensparend. Unsere Color-Keyed Rohrkabelschuhe und Stoßverbinder bestehen aus zu 99,9 % reinem, sauerstofffreien Kupfer. Das farblich gekennzeichnete Color-Keyed® Crimpsystem gewährleistet, dass die richtige Pressform zusammen mit dem richtigen Pressverbinder genutzt wird, was einen genauen, zuverlässigen Crimp gewährleistet.
Dragon Tooth® Lackdrahtverbinder
Die isolationsdurchdringenden Verbinder von ABB sorgen für eine dauerhafte Verbindung mit niedrigem Widerstand für das Verbinden, Abgreifen und Anklemmen von Magnetdraht von 0,03 bis 120 mm² und von Aluminiumleitern zwischen 0,5 bis 120 mm² in Motor- und Transformatoranwendungen. Die Dragon Tooth® Verbinder durchdringen beim Verpressen die Isolations- und Oxidschicht des Lackdrahtes. Das Entfernen der Lackisolation ist nicht notwendig. Dies spart Arbeitszeit und Kosten.
Homac® Mittelspannungskabelschuh
Die Schraubkabelschuhe für Mittelspannungskabel basieren auf der sogenannten Scherbolzen-Technologie. Hierbei werden anstelle einer Verpressung der Kabelschuh mit dem Mittelspannungkabel verschraubt. Die Köpfe der Schrauben reißen ab dem Nenndrehmoment ab, sodass eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen Kabel und Kabelschuh hergestellt wird.
Shield-Kon® Verbinder für geschirmte Leitungen
Beim Shield-Kon® System von ABB Industriekomponenten handelt es sich um eine ausgereifte und langjährig bewährte Crimptechnik zum Schirmanschluss von abgeschirmten Leitungen. Einteilige lötfreie Schirmanschlüsse schließen abgeschirmte Kabel innerhalb von Sekunden mit gleichbleibender Präzision an und gleichzeitig werden Kabelschäden, die durch Löten entstehen können, vermieden.
Spec-Kon® Quetschverbinder
Spec-Kon® Quetschverbinder, hergestellt aus hochleitfähigem Kupfer mit korrosionsbeständiger Beschichtung, für Querschnitte von 0,5 bis 6 mm² und Bolzengrößen von M2 bis M12. Ob isolierte oder unisolierte Quetschkabelschuhe, nach DIN oder ohne, als Ring- oder Gabelkabelschuh, aber auch Aderendhülsen und vieles mehr, Sie haben die Wahl. Dank Easy-Entry System lassen sich die Leiter leichter in unsere Anschlüsse einführen und bieten zudem durch das Double-Crimp System höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeiten und lässt höher Auszugskräfte zu.
Komfort-Crimpwerkzeug
Das komfortabelste und ergonomisch beste Crimpwerkzeug auf dem Markt. Erfordert den geringsten Kraftaufwand aller Werkzeuge in seiner Klasse. Shure-Stake-Mechanismen gewährleisten einen kompletten Crimpzyklus vor der Freigabe und gewährleisten jederzeit einen richtigen/kompletten Crimp.