Die ABB-Methode der Pressverbinder-Installation an Stromkabeln wurde entwickelt, um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bei der elektrischen Verdrahtung zu gewährleisten. Diese Methode ermöglicht Elektrikern Installationen mit geringem Aufwand und deutlichen Zeiteinsparungen. Der Vorteil ist ein qualitativ hochwertiger Anschluss zu geringen Installationskosten.
Solider, einheitlicher Anschluss
Das Color-Keyed® System arbeitet mit Presswerkzeugen mit abgestimmten Einsätzen für Verbinder und Kabel, um eine optimale elektrische Verbindung zwischen Verbinder und Leiter herzustellen.
Systemlösung für die beste und zuverlässigste Verbindung
Color Keyed® ist eine Systemlösung, die für die strengsten UL- und IEC-Testanforderungen der Klasse A konstruiert wurde. Unsere Color-Keyed® Pressverbinder bestehen aus zu 99,9 % reinem, sauerstofffreien Kupfer. Das farblich gekennzeichnete Color-Keyed® Crimpsystem gewährleistet, dass die richtige Pressform zusammen mit dem richtigen Pressverbinder genutzt wird, was einen genauen, zuverlässigen Crimp zur Folge hat. Color-Keyed® Einsätze wurden für eine umlaufende, sechskantige Pressung anstatt einer einfachen Pressung konstruiert, was zu einer gewährleisteten hohen Leitfähigkeit führt, die die Normen IEC 61238-1 und UL übertrifft. Die umlaufende Pressung schafft einen großen Bereich mit Hochdruckkontakt zwischen Kabel und Verbinder, was wiederum zu geringem Widerstand und hoher Auszugsfestigkeit führt.
Verfügbar in:
- Gerade Einloch- und Zweiloch-Rohrkabelschuhe: Querschnitte von 10 bis 400 mm² mit Gewindebolzengröße von M5 bis M24
- Um 45° abgewinkelte Ausführung: Querschnitte von 10 bis 240 mm² mit Gewindebolzengröße von M6 bis M16
- Um 90° abgewinkelte Ausführung: Querschnitte von 10 bis 240 mm² mit Gewindebolzengröße von M6 bis M16
Werkzeuge
- Spezialhand- und Hydraulikwerkzeuge für schnelle und zuverlässige Pressungen