Ausschalter für Anwendungen mit Gleichspannung

Die Ausschalter der Baureihen E211 und E211X können für das Schalten von Verbrauchern bis zu einer Gleichspannung von 220 V DC genutzt werden. Die beiden Baureihen können gemäß Gebrauchskategorie DC-22 A nach IEC 60947-3 verwendet werden. Das Schaltvermögen ist abhängig von der Bemessungsstromstärke des Ausschalters, der Last und des Kontaktes. Die maximale Schaltlast ist aus den untenstehenden Schaubildern ablesbar.

Maximales Schaltvermögen bei Gleichspannung


Maximales Schaltvermögen für Ausschalter E211 und E211X mit Bemessungsstromstärke von 16 A:

Download

Maximales Schaltvermögen für Ausschalter E211 und E211X mit Bemessungsstromstärke von 16 A:

bild2

Maximales Schaltvermögen für Ausschalter E211 und E211X mit Bemessungsstromstärke von 16 A:

bild3
Select region / language