Elektronische Stromstoßschalter

Produktfamilie E260

Die elektronischen Stromstoßschalter mit universeller Steuerspannung von 8 bis 240 V AC/DC garantieren höchste Zuverlässigkeit, Lebensdauer und einen geräuscharmen Betrieb.

Die Version E260C verfügt über eine integrierte Zentral EIN/AUS-Funktion, die bei den Gerätetypen E260CA einstellbar ist.

  • Geräuscharmes Schalten: Beste Wahl, wenn ein leises Gerät erforderlich ist, z. B. in Wohn- oder Gewerbegebäuden mit Anwendungen wie Ventilatoren, Beleuchtung und Wechselstromsystemen.
  • Universell einsetzbar: Der weite Bereich der Steuerspannung von 8 bis 240 V AC/DC sorgt zusammen mit einer einstellbaren zentralen Steuerfunktion (Typen C und CA) innerhalb einer kompakten Breite von 18 mm für maximale Flexibilität und geringe Lagerkosten.

  • Vielseitigkeit: Große Auswahl an Schaltsequenzen verfügbar
  • Konformität: Zertifiziert, um die höchsten globalen Standards zu erfüllen.
E260-16-20_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Anwendungsbereiche

residential_head_image
Wohnbau

Die einfache Hausautomation mit geräuscharmen Aktoren sorgt für Komfort und energiesparende Anwendung in Häusern, Wohnungen und jeder Wohnumgebung.

industrial_head_image
Industrie

Eine breite Anwendung von Relais findet sich im industriellen Bereich, wo es darum geht, die Steuerung leistungsstärkerer Verbraucher wie z.B. mehrere Beleuchtungssysteme.

commercial3_head_image
Zweckbau

Relais können als Beleuchtungssystem für Kunstgalerien, Einkaufszentren oder Hotels und Resorts verwendet werden, um verschiedene unabhängige Beleuchtungsbereiche einfach ein- und auszuschalten.

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Die Baureihe E260 ist für die direkte Hutschienenmontage geeignet.

Durch das geräuscharme Schalten müssen sie nicht schallgedämmt werden. Sie sind besonders geeignet für Haushalte, Hotels, Arbeitsplätze oder Bereiche, in denen Menschen ungestört sein möchten und sich ein Unterverteilungssystem in der Nähe befindet.

Schon die Basisversion ist für die gängigsten Spannungen von 8 bis 240 V AC/DC ausgelegt, gewährleistet so eine hohe Flexibilität und verfügt über bis zu zwei Schaltkontakte. Zusätzlich sind Geräte mit einer Zentral EIN/AUS-Funktion verfügbar.

Die Baureihe E260 ist in der Lage, LED-Lasten von bis zu 200 W zu schalten. Die Baureihe E260 bietet eine breite Palette von Funktionalitäten, die es dem Kunden ermöglichen, sie in verschiedenen Anwendungen wie Lüftungs-, Beleuchtungs- und Klimaanlagen einzusetzen - insbesondere im Wohn- und Gewerbebereich.
Loading documents

Weitere Produkte




Select region / language