Strom- und Spannungswandler

Messwandler für Energiezähler und Netzanalysegeräte

Wandler sind Geräte, die elektrische Energie durch induktiv gekoppelte Wicklungen von einem Stromkreis in einen anderen übertragen. Stromwandler transformieren einen hohen Primärstrom in einen niedrigen Sekundärstrom, um die Messung hoher Ströme zu ermöglichen. Gleiches Prinzip gilt auch für hohe Spannungen mit Spannungswandlern. Sie werden häufig als Messwandler in Verbindung mit Messgeräten - wie beispielsweise Energiezählern - verwendet.


Vorteile

  • Stromwandler CT für Primärströme von 5 bis 6000 A
  • Spannungswandler TV für Primärspannungen bis zu 600 V
  • Komfort und Sicherheit: Selbst kurzschließende Stromwandler CT PRO und CT MAX
  • Messung hoher Primärströme durch Umwandlung in kleine Sekundärströme
  • Flexibilität und einfache Installation

Eigenschaften

  • Flexibel - Die Produktreihe Messwandler CT beinhaltet Strom- und Spannungswandler für alle erdenklichen Montagearten (Wandmontage, Montage auf DIN-Schiene oder Stromschiene), die zusammen einen weitreichenden Strombereich abdecken
  • Vielfältig - Messstromwandler CT sind als Durchsteck- und Wickelstromwandler erhältlich
  • Sicher - Integrierte elektronische Schutzschaltungen in den SELV Version garantieren zusätzlich verlässlichen Schutz vor den Risiken die aus dem Betrieb eines Stromwandlers im Leerlauf entstehen können

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language