Baureihe DS301C

Kompakter FI/LS

FI/LS-Schalter (RCBO) von ABB bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. FI/LS werden in Anwendungen eingesetzt, in denen der Schutz gegen Überstrom (Überlast und Kurzschluss) und gleichzeitig der Schutz bei Fehlerströmen notwendig ist.

Der neue DS301C überzeugt mit seiner kompakten Bauform und sehr geringer Verlustleistung. Durch die VDE-Prüfung wird der DS301C zur einfachsten und kompaktesten Wahl wenn es um die Nachrüstung aber auch den Neubau von Wohn- und Zweckgebäuden geht.

Für den Einsatz im Bahnverkehr gibt es eine dedizierte Variante, die die EN45545 erfüllt und dadurch Platz und Gewicht einspart.

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small

Platzsparend
Im Vergleich zu den klassischen RCBO DS201 oder RCCB+MCB-Kombinationen ist die neue Baureihe doppelt so kompakt und bietet eine geringere Gehäusegröße sowie einen erweiterten Stromkreisschutz.

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small

Kontinuierlicher Betrieb
Wenn ein Stromkreis ein Fehler aufweist, können Sie durch einfaches Trennen der Verbindung die Details im DTI-Fenster und in der CPI-Anzeige ablesen. Ein schneller Weg, um die Wartung zu beschleunigen.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small

Einfache Installation
Dank der einfachen Montage des Geräts auf einer DIN-Schiene, der eindeutigen Kennzeichnung der Klemmen und der Kompatibilität mit der Sammelschiene ist die Installationszeit minimal.



Produktdetails

1. Einfache Installation
Doppeltgerichtete Zylinderklemmen erhöhen bei Installationsarbeiten die Sicherheit und Handhabung.

1. Sichere Hutschienenhalterungen/Hutschienen-Clips
Zwei Clips oberhalb und unterhalb der Hutschiene sorgen für einen festen Halt und eine gerade Position.

2. Prüftaste
Prüftaste zur Überprüfung der einwandfreien Funktionsfähigkeit durch Betätigung der Test-Taste "T".

3. Kontaktstellungs-Anzeige
Auf dem Schaltknebel deutliche Ideintifizierung mit ON/OFF.

3. QR-Code
Einfach und schnell alle wichtigen Informationen und technischen Daten per Smartphone abrufen.

3. Anzeige der Fehlerstromauslösung
Zusätzliche Anzeige durch Wechsel von grau zu blau bei Auslösung durch einen Fehlerstrom gegen Erde.
4. Eindeutige Beschriftung
um Fehlverdrahtungen auszuschließen.

4. Laserdruck

Damit die Produktinformationen auch über die Zeit klar lesbar bleiben.

4. Beschriftungsbereich
Anlegekante um eine professionelle und schnelle Beschriftung der Stromkreise zu gewährleisten.

5. Zubehör
Schnittstelle für den Anbau des System pro M compact® Zubehörs.
 

Dokumente zu technischen Informationen


Weitere Informationen

Produktinformationen
Produktauswahl
FAQ
Downloads
Multimedia

Der DS301C ist ein voll elektromechanischer FI/LS nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) und DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Damit kann er nach den einschlägigen VDE Normen DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530 eingesetzt werden.

Der DS301C ist dabei für Anwendungsfälle im Wohn und Zweckbau ausgelegt und kommt daher in den gängigsten Varianten:

  • 6-20A Bemessungsstrom
  • 30mA Differenzfehlerstrom
  • B und C Charakteristik
  • 6kA Bemessungsschaltvermögen. In Kombination mit S750 bis zu 10kA möglich

Die geringe Baubreite sticht hier besonders hervor. Die Breite des DS301C beläuft sich auf 17,6mm und kann dadurch 1:1 einen Automaten ersetzen. Die Verlustleistung ist dabei geringer als bei einem S200 Automaten und beläuft sich auf 2,83 W.

 
Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Fachgerechte Montage

Neben der korrekten Auswahl von Sicherungsautomaten im Vorfeld sind auch bei der Montage wesentliche Dinge zu beachten.

Häufige und typische Punkte die im Bezug mit der Montage anzusprechen sind:

1. Montagerichtung

2. Einspeiserichtung

3. Abisolierlänge und Aderendhülsen

4. Anzahl und Querschnitte der anzuschließenden Leitungen

5. Anzugsdrehmoment der Schraubverbindung

Lesen Sie hier weiter...


Abmessungen

Sehe Sie hier die Abmessungen der unterschiedlichen Baureihen unserer Sicherungsautomaten.

Hier klicken...


Auswahl und Umgebungsbedingungen

Bei der Auslegung von Kabel- und Leitungsanlagen sind Anforderungen zu berücksichtigen, die den sicheren Betrieb und den Schutz im Fehlerfall ermöglichen. Die Auslegung von Kabel- und Leitungsanlagen bezüglich der Strombelastbarkeit für die Anwendung in und an Gebäuden erfolgt üblicherweise nach DIN VDE 0298-4 (Geltungsbereich beachten!), wobei die Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung von Maschinen in DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) aufgeführt sind.

Ziel ist es, gegen thermische Überbeanspruchung sowohl im Überlastfall, als auch im Kurzschlussfall zu schützen und Kabel/Leitungen so auszulegen, dass die im Betrieb zu erwartenden Einflüsse keine unzulässigen Auswirkungen verursachen.

Lesen Sie hier weiter...


Normative Vorgaben

Auf folgender Webseite erhalten Sie alle notwendigen Informationen zu notmativen Vorgaben.

Lesen Sie hier weiter...


Vorsicherung und Selektivität

Elektrische Betriebsmittel können sich in einer elektrischen Anlage in ihrer Funktion gegenseitig beeinflussen, so dass derartige Auswirkungen bereits bei der Planung elektrischer Anlagen zu betrachten sind. Auch kann es notwendig sein, Betriebsmittel gezielt mit Einrichtungen so zu koordinieren, dass diese für anomale Betriebszustände den Schutz dieser Betriebsmittel sicherstellen.

Lesen Sie hier weiter...

Eine Zusammenfassung über alle häufig gestellten Fragen finden Sie hier!
Loading documents

Weitere Produkte


Select region / language