Bei abweichenden Umgebungstemperaturen (durchschnittliche Tagestemperatur höher als 35 °C) bei FI F200 und FI/LS DS200 sind die Tabellen innerhalb der Temperaturbereiche – 25 °C bis + 55 °C gültig und zu beachten.
Diese und weitere Tabellen sind online im
„Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch" verfügbar.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen können auch oberhalb der in den jeweiligen Standard DIN EN 61008 und DIN EN 61009 angegebenen Höhenlagen von 2.000 m über N.N. betrieben werden, unter Berücksichtigung der Korrekurfaktoren in nachfolgender Tabelle. Für Höhen größer 3.000 m ist die Isolationsfestigkeit nicht gegeben.