Sicherungsautomaten für hohe Nennspannungen bis 1.000 V AC

Produktfamilie S800HV

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800HV bieten einen platzsparenden Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss für hohe Nennspannungen bis 1.000V AC. Die kompakten Geräte entsprechen der Norm IEC/EN 60947-2 (Niederspannungsgeräte, Leistungsschalter) und sind für Bemessungsströme bis 125 A ausgelegt. Beispielhafte Anwendungen sind Transformatorschutz, Energieverteilungen mit langen Leitungslängen oder in Tunneln, Schutz von Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen sowie Einsatz in Tage- und Untertagebau.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen

 

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800HV bieten einen platzsparenden Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss für hohe Nennspannungen bis 1.000V AC. Die kompakten Geräte entsprechen der Norm IEC/EN 60947-2 (Niederspannungsgeräte, Leistungsschalter) und sind für Bemessungsströme bis 125 A ausgelegt. Beispielhafte Anwendungen sind Transformatorschutz, Energieverteilungen mit langen Leitungslängen oder in Tunneln, Schutz von Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen sowie Einsatz in Tage- und Untertagebau.

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800HV bieten einen platzsparenden Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss für hohe Nennspannungen bis 1.000V AC. Die Hochleistungsautomaten können in UL-Anwendungen gemäß Norm UL1077 bzw. CSA22.2 No 5 bis zu einer Spannung von 600/347 V eingesetzt werden. Der Standard UL 1077.

Loading documents

 

Weitere Produkte

 

Select region / language