Jedes Jahr brechen in ganz Europa über zwei Millionen Brände aus. Mehr als ein Drittel davon ist auf Fehler in der Elektroinstallation zurückzuführen, die überwiegend durch gefährliche Fehlerlichtbögen entstehen. Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (Arc Fault Detection Devices, AFDDs) erkennen zuverlässig solche Fehlerlichtbögen und schützen Menschen, Gebäude und unersetzliche Güter vor elektrisch verursachten Bränden. Durch die frühzeitige Erkennung von Fehlerlichtbögen und die Abschaltung des betroffenen Stromkreises bietet der AFDD mit integriertem Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter zuverlässigen und vollständigen Schutz in jeder Art von Gebäude.
Als Teil des FlexLine®-Systems verfügt der SX-ARC1 über Push-in-Klemmen, die 50 % der Installationszeit einsparen. Darüber hinaus können FlexLine®-Geräte mit der PSX-Phasenschiene flexibel in einer Größe angeordnet werden, um noch mehr Zeit und Platz zu sparen.
Wichtigste Vorteile:
- Serieller und paralleler Fehlerlichtbogenschutz und Leitungsschutz
- Bequeme Kabeleinführung von vorne auf der Lastseite
- Reduzierte Installationszeit um 50% durch Push-in-Technologie
- Einfache Fehlererkennung dank LED-Anzeige nach einer Auslösung
- Testtaste zur Überprüfung der korrekten Funktion der Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD)
- Kontinulierlicher interner Selbsttest
- QR-Code auf der Vorderseite, der zu einer Produktdetailseite mit allen Informationen führt
- Flexibler Einbau des SX-ARC1 mit jedem anderen FlexLine®-Gerät dank der ABB-Flexklemmen
Wichtigste Eigenschaften:
-
1P+N in 2 Modulen Breite
-
Nennstrom von 6 A bis 20 A
-
Ausschaltvermögen bis zu 6 kA
-
B & C Auslösecharakteristik