ABB EQmatic

Energie Analyzer

Die neuen ABB EQmatic Energie Analyzer sind eine kompakte Lösung zur Überwachung, Speicherung, Visualisierung und Analyse von Energie- und Verbrauchsdaten von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, oder Wärmezählern über M-Bus oder Modbus RTU. Die webbasierte Benutzeroberfläche ist individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt und ermöglicht es, Energie-Diebe zu identifizieren und Energiekosten nachhaltig zu senken.


Vorteile:

  • Kostensenkung und erhöhte Energieeffizienz
  • Unterstützung bei der Implementierung von Energiemanagementsystemen, z.B. ISO 50001
  • Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme, keine zusätzliche PC-Software notwendig
  • Herstellerunabhängige Integration von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, oder Wärmezählern

Eigenschaften:
  • Automatische Erkennung von ABB EQ-Zählern (A- und B-Serie) und M2M Netzanalysegeräten
  • Lokale Datenspeicherung und Möglichkeiten zur Datenweitergabe
  • Graphische Datenanalyse und Export über Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche: Individuell konfigurierbar

Inbetriebnahme und Bedienung erfolgen über die webbasierte grafische Benutzeroberfläche. Für eine detaillierte Überwachung bieten die Geräte mehrere Analysefunktionen, wie z.B. historische Datenanalyse, Vergleichsfunktionen, Kostenanalyse nach Verbraucher, Momentanwerte etc. Das konfigurierbare Dashboard bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Messdaten und Analysen je nach Kundenanforderungen. Verschiedene Exportfunktionen (E-Mail, FTP) zur Weiterverarbeitung der Daten und gängige Schnittstellen (Modbus/TCP, RestAPI) zur Integration in übergeordnete Systeme (z. B. SCADA, BMS, etc.) stehen zur Verfügung.

Versionen

QA/S 3.16.1 Energie Analyzer, 16fach, M-Bus, REG

Mit dem 16fach Energie Analyzer können bis zu 16 M-Bus Zähler ausgelesen werden.

QA/S 3.64.1 Energie Analyzer, 64fach, M-Bus, REG

Mit dem 64fach Energie Analyzer können bis zu 64 M-Bus Zähler ausgelesen werden.

QA-S 3.16.1


Auswertung via IP-basiertes Dashboard



Erfahren Sie mehr

Select region / language