Effizientes Energiemonitoring und kontinuierlicher Service sind entscheidend für die wachsende Nachfrage nach Elektrifizierung und Ressourceneffizienz. Unsere Strommesssysteme bieten eine einfache und kompakte Lösung zur Gewährleistung der Energieeffizienz und des Systemstatus in Echtzeit, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist.

Technische Dokumentation und Support

Erfahren Sie mehr über unseres Support und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Katalog hier entdecken Kontaktieren Sie uns

Vorteile


Produkteigenschaften

Die Qualität des Energiemonitoringsystems InSite beruht auf dem nahtlosen Zusammenspiel seiner Komponenten. Die Stromsensoren sind das Herzstück und lassen sich in jeder Installation leicht montieren. Trotz ihrer Größe liefern sie Spitzenleistungen und passen auf Schutzgeräte, um genaue und wirksame Messungen zu garantieren, was sie zu den kompaktesten Sensoren auf dem Markt macht.

Sensoren und Montageoptionen

Solid-core-sensor
Solid-Core-Sensor

Genauigkeit: 0,5%
Bis zu 160 A
Optimal für Neuinstallationen

Open-core-sensor (2)
Open-Core-Sensor

Genauigkeit: 1%
Bis zu 80 A
Optimal in bestehenden Installationen
Reduzierte Verkabelungszeit

2CCC404256F0001_bp
Montage auf einer DIN-Schiene

Die Sensoren der Serien CMS-12xDR, CMS-10xDR und CMS-20xDR können auf allen DIN-Schienen montiert werden.

2CCC404261F0001
Kabelbinder-Montage

Die Sensoren der Serien CMS-12xCA, CMS-10xCA und CMS-20xCA können mit Kabelbindern direkt an dem/den zu messenden Kabel(n) befestigt werden.

components-cms5737dfebc1f463c09537ff0000433538
System pro M, SMISSLINE Installation

Die Sensoren der Serien CMS-12xPS und CMS-10xPS können auf alle ABB-Geräte mit Doppelklemmen montiert werden.

2-Adapter_current-sensors
Installation on S800 high-performance MCB

Die Sensoren der Serien CMS-10xS8 und CMS-20xS8 können auf alle S800-Geräte mit Käfigzugfederklemmen montiert werden.

Connection technology and Tap-off Unit
Anschlusstechnik

- Sensoren und intelligentes Zubehör werden über ein flexibles Flachkabel und einfach zu installierende Steckverbinder an SCU100 und SCU200 angeschlossen, ohne dass Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Das InSite-Flachkabel kann mit dem Zubehör INS-TB, das die Umwandlung des Flachkabels in ein Ethernet-Kabel ermöglicht, problemlos des Schaltschrankes außerhalb verwendet werden.


Anwendungsbereiche


FAQ


Wie viele Stromsensoren können an eine einzelne SCU100 oder SCU200 angeschlossen werden?

Die SCU100 ermöglicht den Anschluss von bis zu 96 Datenpunkten über den InSite-Bus, während die SCU200 den Anschluss von bis zu 32 Datenpunkten ermöglicht:

  • Ein Stromsensor entspricht 1 Punkt
  • Ein DMxx I/O-Modul entspricht 4 Punkte
  • Ein digitaler Hilfsschalter INS-S/H-Kontakt entspricht 1 Punkt

Sind Stromsensoren nur mit ABB-Geräten kompatibel?

Nein, es gibt universell einsetzbare Montageversionen, die die Montage der Stromsensoren mittels Kabelbinder (Typ CA) und auf DIN-Schiene (Typ DR) für die Nachrüstung bestehender Anlagen ermöglichen.

Wie hoch ist der von Stromsensoren gemessene Höchststrom?

Der maximal gemessene Strom hängt von der Art der Stromsensoren ab: Open-Core-Sensoren ermöglichen Messungen bis zu 80 A (Typ CMS-12x), während Solid-Core-Sensoren Messungen bis zu 160 A (Typen CMS-10x und CMS-20x) ermöglichen. Wenn höhere Ströme gemessen werden müssen, sollten Wandlerzähler und Netzanalysegeräte verwendet werden, die in SCU100 oder SCU200 integriert werden können.

Wie breit dürfen die Kabel sein, die in die Stromsensoren eingeführt werden können?

Die maximalen Durchmesser für die Kabeleinführung in die Stromsensoren hängen vom Sensortyp ab (siehe unten):

  • CMS-10x: 10 mm
  • CMS-20x: 15 mm
  • CMS-12x: 9.7 mm

Technische Informationen


Produktsortiment


Produkte und Dokumente

Produkte
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Ausschreibungstexte
Das Portfolio skalierbarer Energie- und Asset-Management-Lösungen von ABB, einschließlich CMS-700, bringt diese digitale Transformation in öffentliche, kommerzielle und industrielle Lösungen.

Das Stromkreisüberwachungssystem (CMS) ist ein kompaktes und leistungsstarkes Mehrkanal-Messsystem für die AC- und DC-Zweigüberwachung. Es stellt eine Komplettlösung für die Überwachung von elektrischen Parametern in Verteilern dar und ermöglicht die Energieüberwachung und Energieeffizienzanalyse in Gebäuden und kritischen Energieanwendungen.

Die CMS-Sensoren messen jede Art von Strom – direkt, abwechselnd oder gemischt – in einem weiten Messbereich von bis zu 160 A. Die neue Open-Core-Sensorgeneration ermöglicht die Nachrüstung bestehender Anlagen und garantiert maximale Flexibilität und Modularität.
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language