Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Sicherungshalter für Zylindersicherungen

Schutz und Sicherheit


E 90 Sicherungs-Halter und Trennschalter bieten Schutz gegen Kurzschluss und Überlast. Das Gehäuse ist aus selbstverlöschendem Thermoplast mit hoher Temperaturbeständigkeit hergestellt und die Kontaktschellen bestehen aus versilbertem Kupfer.
Die  Sicherungs-Trennschalter können plombiert oder abgeschlossen werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewährleisten. Ausführungen mit  Sicherungsbruchanzeige ermöglichen eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherung.
Durch Zulassungen wie z.B. UL, cURus, EAC sind die Sicherungshalter und -trennschalter optimal für den Export und weltweiten Einsatz geeignet.


  • E90 PV zum Schutz von Wechselrichtern und PV-Strings in Photovoltaikanlagen (DC-Anwendung)
  • E90/50 und E90/125 für industrielle Anwendungen (z.B. in Windkraftanlagen)
  • E90 CC und E90 J mit spezifischen Sicherungen für Export in den nordamerikanischen Markt
  • Zylindrische Sicherungen in den Stromstärken von 1A bis 125A


Vorteile

  • Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz
  • Sicherungen in den Typen aM, gG und PV verfügbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns