Selektiver Hauptsicherungsautomat S750

Sammelschienenmontage

Die Baureihe S750 ist zur werkzeuglosen Montage auf 40mm-Sammelschienen vorgesehen. Sie umfasst ein umfangreiches Sortiment für 1- und 3-phasige AC-Anwendungen.

  • für die Zählerverteilungen in Wohngebäuden sowie in gewerblich und industriell genutzten Anlagen
  • besondere Selektivität zu vor- und nachgeschalteten Schutzeinrichtungen
  • als Trenneinrichtung am Zählerplatz nach den TABs der Netzbetreiber, der VDE-AR-N 4100 sowie der DIN 18015-1 einsetzbar
  • laienbedienbar
  • manipulationssicher 
  • Trennfunktion für Einsatz bei Überspannungskategorie I … IV
  • verschiedene Sperr- und Plombiermöglichkeiten
  • Kompatibilität mit eHZ-Anwendungen
  • 1-polig mit Abgriff bei L1 oder L2 oder L3 sowie 3er-Block/1-polig schaltend
  • Bemessungsströme 16 … 63A
  • Kurzschluss-Schaltleistung 25kA
  • Auslösecharakteristik Eselektiv
  • konform zu DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21) und VDE-AR-N 4100

 

400x400 s750

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
  • Leitungsschutz vor Überlast und bei Kurzschluss
  • Begrenzung der Durchlassenergie bei Kurzschlussabschaltung im Endstromkreis
  • Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit der elektrischen Anlage, nicht fehlerhafte Stromkreise bleiben verfügbar
  • Trennen und Freischalten der Anlage, auch durch Laien
  • Besondere Selektivität zu nachgeschalteten Sicherungsautomaten und vorgeschalteten Sicherungen
  • Sicherstellung einer entnehmbaren Leistung über einen weiten Temperaturbereich
 
Loading documents





Select region / language