Selektiver Hauptsicherungsautomat S750DR
Montage auf DIN-Hutprofilschienen
Die Baureihe S750DR ist zur Montage auf DIN-Hutprofilschienen 35mm vorgesehen. Sie umfasst ein umfangreiches Sortiment für 1- und 3-phasige AC-Anwendungen, jeweils mit oder ohne mitschaltenden N-Pol.
- für die Energieverteilung in Wohngebäuden sowie in gewerblich und industriell genutzten Anlagen
- besondere Selektivität zu vor- und nachgeschalteten Schutzeinrichtungen
- als Trenneinrichtung am Zählerplatz nach den TABs der Netzbetreiber, der VDE-AR-N 4100 sowie der DIN 18015-1 einsetzbar
- laienbedienbar
- manipulationssicher
- Trennfunktion für Einsatz bei Überspannungskategorie I … IV
- verschiedene Sperr- und Plombiermöglichkeiten
- Kompatibilität mit eHZ-Anwendungen
- 1 … 4-polig sowie 3er-Block/1-polig schaltend (16 ... 63A)
- Bemessungsströme 16 …100A
- Kurzschluss-Schaltleistung 25kA
- Auslösecharakteristik Eselektiv und Kselektiv
- Hilfsschalter nachträglich anbaubar
- 16 ... 63A konform zu DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21) und VDE-AR-N 4100
- 80A und 100A nach IEC/EN 60947-2