Kompakte Sicherungsautomaten S200C

Sparen Sie bis zu 50 % Platz in der Installation

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200C sind sehr kompakt und deshalb gut geeignet um Platz in der Installation zu sparen. Die Baureihe umfasst sowohl zwei einpolige (1P+1P) oder ein zweipoliges Gerät in nur einer Teilungseinheit als  auch drei- bzw. vierpolige Geräte in nur zwei Teilungseinheiten. Die Baureihe ist ein kompaktes Multitalent für viele Einsatzbereiche: Hausinstallationen und ähnliche Zwecke, Bahnanwendungen, Schiffbau. Die Geräte können mit  Hilfs-/Signalkontaktschaltern der Serie G2C verbunden werden und sind somit die erste Wahl für Sanierungen und platzsparenden Neubau im Wohn- und Zweckbau als auch für OEM, Bahn-, Schiffs- und Maschinenbauanwendungen. 



S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

Kompakte Lösung

50 % Platzersparnis bei der Installation
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Einfach zu installieren

Flexible Einspeisung, Verbindung und Kombination sowie geringer Montage- und Demontageaufwand.
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

Vielseitig einsetzbar

Breites Produksortiment mit verschiedenen Zulassungen u.a. für den Bereich Wohn- und Zweckbau, Schiffs- und Bahnanwendungen


Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produktauswahl
Dokumente
  • Einspeisung mit Sammelschienen oder Kabeln möglich, entweder von der Ober- oder Unterseite
  • Hochleistungsklemmen zur erleichterten  Montage- und Demontage durch einfache Entnahme aus einem Sammelschienenverbund von Geräten.
  • Spezieller Platz für Etiketten zur eindeutigen Identifizierung der geschützten Stromkreise
  • Klare Kontaktstatusanzeige mit I-ON/ 0-OFF-Anzeige in grün/rot auf dem Knebel
  • Einfache Kombination mit Signal/Hilfskontakt der Serie G2C zur Überwachung des Gerätezustandes. Rechts- und linksseitige Montage möglich.
Loading documents
Select region / language