Baureihe S300P

Der Sicherungsautomat für Industrie und Infrastruktur

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss in Industrie- und Infrastrukturanwendungen. Der Sicherungsautomat besitzt nach der Norm IEC-EN 60947-2 ein durchgängiges Ausschaltvermögen von 25kA über alle Bemessungsstromstärken.

Das Gerät ist für Anwendungen im netzseitigen Anschlussraumes im Zählerschrank, Schiffsbau, Energie- und Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur sowie Außenverteiler geeignet.

Die Montage und Demontage auf der Hutschiene ist werkzeugfrei und auch aus dem Sammelschienenverbund möglich. Die Sicherungsautomaten verfügen über eine frontseitige Fehleranzeige zur Unterscheidung zwischen Auslösung im Fehlerfall und manuellem Ausschalten. Dies reduziert die Wartungszeiten bei einem Systemausfall.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Produktdetails S300P

1) Doppelklemme für getrennte Einspeisung von Phasenschiene und Leiter

2) Einfache Identifizierung des Produkts und hochgradig widerstandsfähige Laserbeschriftung.
3) Auslöseanzeige zur einfachen Identifizierung vor Ort
4) Kontaktstellungs-Anzeige: Visualisierung der Kontaktstellung, unabhängig von der Schaltknebelstellung
5) Unverlierbare Schrauben: Verlieren Sie nichts, was für Sie wichtig ist
6) Doppelte Hutschienen Clip Entriegelung für einfache werkzeuglose Montage
S300P_final

7) IP20 - Fingerschutz


8) Doppelte Hutschienen Clip Entriegelung
für einfache werkzeuglose Montage auch mit Phasenschienen
9) Schnelle Identifizierung dank lasergedruckter EAN-Kennzeichnung
10) Sparen Sie Ihre Zeit - alle wichtigen Daten verfügbar


11) QR-Code
für direkten Internetzugriff auf alle Produktdaten, technische Daten, Zertifikate, Dateien

12)
Einsetzbar mit einer breiten Auswahl an Zubehör (HS unten, … rechts, links)
S300P_Anzeige der Kontakterstellung
Anzeige der Kontaktstellung

Alle System pro M compact®-Sicherungsautomaten sind mit einer Kontaktstellungsanzeige (CPI) auf dem Schaltknebel ausgestattet. Sie können leicht erkennen, ob der LS (MCB) in der ON oder in der AUS-Stellung ist - einfache und sichere Wartungsarbeiten sind möglich.
Das grün/rote Fenster zeigt die tatsächliche Stellung der Kontakte unabhängig von der Kippstellung an.

S300P_Zulassungen aufdrucken
Zulassungen aufgedruckt

S300P LSs (MCBs) entsprechen den Normen IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2 und tragen alle Zulassungszeichen für den jeweiligen Markt und Segment, für die sie bestimmt sind. Die Zertifizierungszeichen sind auch auf der Kuppel des LS aufgedruckt. So ist es möglich, die Kennzeichnungen auch in der montierten Position. Für Kontroll- und Abnahmeverfahren -
Zertifizierungslogos sichtbar auf montierten
Geräten auf der Kuppel.

Material des Gehäuses

Durch die Verwendung des modernsten Gehäusematerials trägt ABB zum Schutz der Umwelt bei. Mit der neuesten Generation von Thermoplasten ist es ist es möglich, die LS zu recyceln, insbesondere das thermoplastische Gehäusematerial kann wiederverwendet werden. Durch die neuen Thermoplasten wird die Materialstabilität aller System pro M compact®-LSs verbessert. S300P LS sind 100% halogenfrei - keine Umweltbelastung.

S300P_Laserdruck
Laserdruck

Alle Aufdrucke der S300P LSs, wie die Zulassungen auf der Kuppel und die Produktkennzeichnung, werden mit einem Laser gedruckt. Die Laserbeschriftung gewährleistet eine abriebfeste, kratzfeste und lösungsmittelbeständige Kennzeichnung auf den LS. Einfache Identifizierung der Produkte im Falle einer Wartung oder eines Austauschs durch sicheren Laserdruck.

S300P_IP 20 fingersichere Klemme
IP 20 - fingersichere Klemmen

Die System pro M compact® LSs sind ausgestattet mit 35 mm² + 10 mm² Zylinderhub Doppelklemmen, einer bewährten und zuverlässige Technologie - entwickelt für anspruchsvollen industriellen Einsatz. Die Querverdrahtung erfolgt einfach durch Einstecken der System pro M compact®-Phasenschienen in den hinteren Teil der Klemme und dann die ankommenden Leiter in den vorderen Teil der Klemme.

Auslöseanzeige

Die orange Auslöseanzeige signalisiert Auslöseereignisse des LS direkt vor Ort.
So können Sie direkt erkennen, ob der LS
z.B. durch Kurzschluss, Überlast, Arbeitsstromauslösung, etc. ausgelöst oder manuell ausgeschaltet wurde.

S300P_QR Code
QR-Code

Der QR-Code ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf alle produktbezogenen Daten, technische Daten, Zertifikate und Dokumente.

S300P_Doppelte Hutschienen Clip Entriegelung
Doppelte Hutschienen Clip Entriegelung

Mit der neuen doppelten DIN-Rail Entriegelung ist die werkzeuglose Installation und Deinstallation sehr viel schneller und einfacher, auch mit bereits montierten Phasenschienen.

S300P_Verbesserte Leistung
Verbesserte Leistung

Das neue Niveau an starker elektrischer Leistung gewährleistet eine hohe Schaltleistung von 25 kA (bei ≤ 6 A: 100 kA) und eine verbesserte Energieeffizienz für alle Arten von Hochleistungsanwendungen.

Highlights

Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Produktauswahl
FAQ
Planungsunterstützung
Downloads
Multimedia

Die ausführliche technische Dokumentation kann über einen QR-Code auf der Gerätefront schnell aufgerufen werden. Zahlreiche Zulassungen und ein umfassendes Zubehörsortiment machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen. Die patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.

Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Fachgerechte Montage

Neben der korrekten Auswahl von Sicherungsautomaten im Vorfeld sind auch bei der Montage wesentliche Dinge zu beachten.

Häufige und typische Punkte die im Bezug mit der Montage anzusprechen sind:

1. Montagerichtung

2. Einspeiserichtung

3. Abisolierlänge und Aderendhülsen

4. Anzahl und Querschnitte der anzuschließenden Leitungen

5. Anzugsdrehmoment der Schraubverbindung

Lesen Sie hier weiter...


Abmessungen

Sehe Sie hier die Abmessungen der unterschiedlichen Baureihen unserer Sicherungsautomaten.

Hier klicken...


Auswahl und Umgebungsbingungen

Bei der Auslegung von Kabel- und Leitungsanlagen sind Anforderungen zu berücksichtigen, die den sicheren Betrieb und den Schutz im Fehlerfall ermöglichen. Die Auslegung von Kabel- und Leitungsanlagen bezüglich der Strombelastbarkeit für die Anwendung in und an Gebäuden erfolgt üblicherweise nach DIN VDE 0298-4 (Geltungsbereich beachten!), wobei die Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung von Maschinen in DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) aufgeführt sind.

Ziel ist es, gegen thermische Überbeanspruchung sowohl im Überlastfall, als auch im Kurzschlussfall zu schützen und Kabel/Leitungen so auszulegen, dass die im Betrieb zu erwartenden Einflüsse keine unzulässigen Auswirkungen verursachen.

Lesen Sie hier weiter...


Normative Vorgaben

Auf folgender Webseite erhalten Sie alle notwendigen Informationen zu notmativen Vorgaben.

Lesen Sie hier weiter...


Vorsicherung und Selektivität

Elektrische Betriebsmittel können sich in einer elektrischen Anlage in ihrer Funktion gegenseitig beeinflussen, so dass derartige Auswirkungen bereits bei der Planung elektrischer Anlagen zu betrachten sind. Auch kann es notwendig sein, Betriebsmittel gezielt mit Einrichtungen so zu koordinieren, dass diese für anomale Betriebszustände den Schutz dieser Betriebsmittel sicherstellen.

Lesen Sie hier weiter...


Eine Zusammenfassung über alle häufig gestellten Fragen finden Sie hier!
Loading documents


Weitere Produkte



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language