Sicherungsautomaten für UL und CSA Anwendungen

Produktfamilie SU200

Die Sicherungsautomaten bzw. Leitungsschutzschalter der Produktfamilie SU200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 (Niederspannungsschaltgeräte, Leistungsschalter) und UL489 (Molded-Case Circuit Breakers) bzw. CSA 22.2 No. 5.
SU200M_390x260

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Produktdetails Baureihe SU200M

SU200M_1
Schaltstellungs-Anzeige

Die Stellung des Kipphebels und die Rot/Grün-Anzeige zeigen zweifelsfrei die aktuelle Schaltstellung. Sie sehen sofort, ob der Sicherungsautomat ein- oder ausgeschaltet ist. Die ständige Anzeige der exakten Position der inneren Kontakte bietet zusätzliche Sicherheit und liefert auch bei Störungen zuverlässige Informationen.

SU200M_2
Zulassungen auf dem Dom aufgedruckt

SU200M Sicherungsautomaten entsprechen UL489/CSA 22.2 No. 5 und tragen Zulassungen für andere relevante Märkte oder Segmente, in denen sie verwendet werden. Zur einfachen Identifikation sind die Zulassungszeichen auf dem Dom und Seite des Sicherungsautomaten aufgedruckt.

SU200M_3
Patentiertes Gehäuse-Design

Die SU200M Produktreihe besteht aus modernem, halogenfreiem Thermoplast, so dass der gesamte Sicherungsautomat recyclebar ist und die Umwelt dadurch weniger belastet wird.

SU200M_4
Laserbedruckung

Alle Beschriftungen sind per Laserdruck ausgeführt. Dieser ist reib-, kratz- und lösemittelbeständig und sorgt für eine einfache Identifizierung bei Wartung oder Austausch.

SU200M_5
UL Phasenschiene

Für den SU200M Sicherungsautomaten sind UL489 Phasenschienen vom Typ PS...BP mit den passenden Berührungsschutzkappen und Einspeiseklemmen erhältlich.

SU200M_6
Patentierte IP 20 fingersichere Klemmen

Die SU200M Sicherungsautomaten sind mit 35 mm² und 10 mm² Zylinderhub-Doppelklemmen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen ausgestattet. Verschiedene Verdrahtungslösungen sind mit Phasenschienen im hinteren und Leitungen im vorderen Bereich der Klemme möglich.



Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5.

Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.

Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.

Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Loading documents

Weitere Produkte

 

Select region / language