Die SX200-Baureihe von FlexLine® Sicherungsautomaten, Leitungsschutzschaltern (MCBs) wurde entwickelt, um Anlagen vor Überlast und Kurzschlüssen zu schützen. Sie gewährleisten Zuverlässigkeit und Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen.
Als Teil des FlexLine®-Systems verfügt der SX200 über Push-in-Klemmen, die 50 % der Installationszeit einsparen. Darüber hinaus können FlexLine®-Geräte auf der PSX-Phasenschiene flexibel in einer Reihe angeordnet werden, um noch mehr Zeit und Platz zu sparen.
Wichtigste Vorteile
- Zuverlässiger Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
- Bequeme Kabeleinführung von vorne an der Lastseite
- Flexibler Einbau des SX200 mit jedem anderen FlexLine®-Gerät auf einer DIN-Schiene
- Aufgedruckter QR-Code auf der Vorderseite, der zu einer Produktdetailseite mit allen Informationen zum Produkt führt
- Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen in jeder Art von Gebäude
Wichtigste Eigenschaften
- 1-polige und 3-polige Geräte für viele Anwendungsbereiche
- Bemessungsstrom bis zu 40 A; steckbare lastseitige Klemmen bis zu 20 A
- Ausschaltvermögen bis zu 6 kA
- B & C Auslösecharakteristik