Die Kombination eines 4-poligen Fehlerstrom- und Leitungsschutzes in einem Gerät vereinfacht die Planung und Installation. Der Fehlerstromschutz ist in verschiedenen nationalen und internationalen Normen vorgeschrieben. Einpolige Steckdosengruppen können symmetrisch auf die 3 Außenleiter aufgeteilt werden. Drehstromverbraucher wie T15 Steckdosen werden mit einem Schutzgerät für Leitungs- und Fehlerstrom geschützt.
- Hohe Qualität von Fehlerstrom- und Leitungsschutz
- Komplettes Angebot
- Kompakte platzsparende Baureihe in 72mm
- Vollständige Produktpalette und zugehöriges Zubehör
- Bemessungsstrom 6 A bis 32 A neu durchgehend mit 10 kA nach EN 61009-1
- Neue verbesserte Doppelstockklemme
- neue Kurzzeitverzögerte Version Typ F auch geeignet zur Erkennung von Mischfrequenzen bis 1 kHz
- Kontaktschaltstellungsanzeige bei allen Gerate (6 kA und 10 kA Versionen)
- Bessere Beschriftungsmöglichkeiten mittels Beschriftungsklappe