Personen- und Sachschutz für alle Fehlerstrom-Formen
Fehlerstrom-Schutzschalter sind die sichersten Geräte zur Erkennung und Schutz bei Fehlerströmen. Sie gewährleisten Fehlerschutz, zusätzlichen Schutz (Personenschutz mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (IΔn ≤ 300 mA) bei Fehlerströmen gegen Erde.
Diese Geräte müssen zusammen mit einem Sicherungsautomaten oder einer Vorsicherung verwendet werden, die sie gegen potenziell schädliche thermische und dynamische Belastungen aufgrund von Überstrom schützen. Sie fungieren auch als vorgeschaltete Schutzschalter für sekundäre Sicherungsautomaten (z. B. Verteiler in Privathaushalten).
Die Fehlerstrom-Schutzschalter der SMISSLINE Baureihe gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde.
Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.
Vorteile und Eigenschaften
- Hochwertige Ausführung und Aufmerksamkeit zum Detail
- Vollständige Produktpalette und Zubehör
- Hohe Kurzschlussfestigkeit 10 kA
- Nennströme von 25 A bis 63 A
- Bemessungsfehlerströme bis zu 500 mA (30, 100, 300, 500 mA)
- Sensitiv bei Wechsel- und pulsierendem Gleichfehlerstrom (Typ A)
- kurzzeitverzögerte und Selektive Geräte
- 2- und 4-polige Schaltertypen
- Anschnappbare Hilfs- und Signalkontakte
- Doppelstockklemmen