Leitungsschutz SMISSLINE CLASSIC

Der SMISSLINE CLASSIC Leitungsschutzschalter ist ein energiebegrenzender Schutzschalter mit hohen Leistungswerten, der sich für den industriellen Bereich, für gewerbliche Anwendung wie für die Hausinstallation gleich gut eignet.

Er gewährleistet im Kurzschlussfalle ausgezeichnete Selektivitätsverhältnisse zu vorgeschalteten Überstromunterbrechern, während die Beanspruchung nachgeschalteter Schaltgeräte auf ein Minimum begrenzt bleibt.

Das hohe Nennschaltvermögen von 10 kA des SMISSLINE-Leitungsschutzschalters spricht ganz besonders für seinen Einsatz als Überstromunterbrecher in Verteilanlagen ohne Schmelzeinsätze.

Vorteile und Eigenschaften

  • Hohes Nennschaltvermögen von 10 kA bzw. 6 kA
  • Energiebegrenzend (Strombegrenzungsklasse 3)
  • Anschnappbare Neutralleitertrenner
  • Anschnappbare Hilfs- und Signalkontakte (links + rechts)
  • Optimaler Montage- und Anschlusskomfort
  • Auslösecharakteristik an B, C, D, K, UCZ/UCC
  • Neue verbesserte Doppelstockklemme Abgangseitig
  • Spezielle CH Eingangsklemme für Einspeisung und Querverschienung
  • Kontaktschaltstellungsanzeige bei allen Gerate (6 kA und 10 kA Versionen)
  • Bessere Beschriftungsmöglichkeiten mittels Beschriftungsklappe

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language