Die Fehlerstromschutzschalter für SMISSLINE TP bieten zuverlässigen Schutz für Personen und Anlagen in modernen Energieverteilungen. Sie lassen sich direkt in das berührungssichere Stecksockelsystem integrieren und ermöglichen eine schnelle Installation ohne zusätzliche Verdrahtung. Das steckbare System erhöht die Verfügbarkeit, erleichtert Wartung und Erweiterungen und eignet sich für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.
Das spricht für SMISSLINE TP
Abdeckung des kompletten Bereichs: Große Auswahl an Varianten zur Erfüllung zentraler Kundenanforderungen
Dauerbetrieb: Geeignet für neue Anwendungen und erweiterte Einsatzmöglichkeiten, z. B. mit RCCB Typ B
Einfache Installation: Zeitersparnis bei der Verdrahtung durch steckbare Systemtechnik
Globale Verfügbarkeit: Übereinstimmung mit lokalen Normen und zahlreichen Zulassungsanforderungen
Technische Highlights
Kurzschlussfestigkeit: 10 kA
RCD-Typen: A, F und B
Polzahl: 2- und 4-polige Ausführungen
Nennauslöseströme: 10, 30, 100 und 300 mA
Nennströme: 25, 40 und 63 A
Erweiterungsmöglichkeiten: Anschnappbare Hilfsschalter und Signalkontakte
Anschlussklemmen: Doppelklemmen für flexible Verdrahtung