FI/LS-Schalter (RCBO) für SMISSLINE TP

Smissline RCBO

 

Die FI/LS-Schalter für SMISSLINE TP kombinieren Fehlerstrom- und Leitungsschutz in einem Gerät und sorgen so für umfassenden Personen-, Anlagen- und Brandschutz. Sie lassen sich direkt in das berührungssichere Stecksockelsystem integrieren und ermöglichen eine schnelle Installation ohne zusätzliche Verdrahtung. Die steckbare Systemtechnik erhöht die Verfügbarkeit und erleichtert Wartung sowie Erweiterungen in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.

 

Das spricht für SMISSLINE TP

  • Kombinierter Schutz: Fehlerstrom- und Leitungsschutz in einem Gerät
  • Einfache Installation: Zeitersparnis durch steckbare Systemtechnik ohne zusätzliche Verdrahtung
  • Hohe Verfügbarkeit: Schneller Austausch und einfache Erweiterung im Betrieb
  • Platzsparende Lösung: Zwei Schutzfunktionen in einem kompakten Gerät

 

Technische Highlights

  • Kurzschlussfestigkeit: Bis 10 kA
  • RCD-Typen: A und F verfügbar
  • Polzahl: 1P+N Ausführungen
  • Nennauslösestrom: 30 mA
  • Auslösecharakteristiken: B und C für unterschiedliche Lasttypen
  • Bemessungsstrom: 6 A bis 32 A
  • Kompatibles Zubehör: Passend zu bestehenden Zubehörkomponenten
  • FI-Auslöseanzeige: Neue, separate Anzeige für Fehlerstromauslösung
  • Typ F, kurzzeitverzögert: Version mit 10 kA Kurzschlussfestigkeit
  • QR-Code auf dem Gerät: Schneller Zugriff auf alle Produktdaten
  • Umweltfreundliche Verpackung: Neue nachhaltige Verpackungslösung
  • ABB EcoSolutions™: Umweltdeklaration für nachhaltige Produktlösungen

Produktserie

rcbo-fs401-403
FI/LS-Schalter, Typ A, (FS4xx- E und M)

FI/LS-Schalter (RCBO) von ABB bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. FI/LS werden häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen der Schutz gegen Überstrom (Überlast und Kurzschluss) und gleichzeitig der Schutz bei Fehlerströmen notwendig ist.

FS401MK und FS403MK
Kurzzeitverzögerter FI/LS-Schalter, Typ F (FS4xx- MK)

Der kurzzeitverzögerte Typ F FI/LS-Schalter ist eine Ausführung, die besonders für ungünstige Betriebs- und Netzverhältnisse geeignet ist. Ohne Beeinträchtigung der Personenschutz-Funktion verhindert die elektronische Verzögerung Fehlauslösungen, welche als Folge kapazitiver Ableitströme auftreten können. FI/LS- Schalter vom Typ F (FS4xx- MK) verfügen über eine Stossstromfestigkeit von 3kA und lassen ihre Standardfunktionalität von überlagerten glatten DC-Fehlerstromen von bis zu 10mA nicht beeinträchtigen. 

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents




  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language