Leitungsschutzschalter für SMISSLINE TP

Die Leitungsschutzschalter für SMISSLINE TP sind energiebegrenzende Schutzgeräte mit hohen Leistungswerten für die sichere Energieverteilung. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen, gewerbliche Installationen und Wohngebäude gleichermaßen. Im Kurzschlussfall sorgen sie für hervorragende Selektivität zu vorgeschalteten Schutzgeräten und begrenzen die Belastung der nachgeschalteten Anlagenkomponenten auf ein Minimum.

 

Das spricht für SMISSLINE TP

  • Große Auswahl: Varianten für IEC- oder UL-Anwendungen
  • Dauerbetrieb: Schnelle und einfache Handhabung von steckbaren Geräten mit reduzierter mittlerer Reparaturzeit (MTTR)
  • Hohe Verfügbarkeit: Schneller Austausch und einfache Erweiterungsmöglichkeiten

 

Technische Highlights

  • Hohes Bemessungsschaltvermögen: 6 kA (S400E) und 10 kA (S400M) nach IEC/EN 60989-1 sowie 25 kA, 30 kA und 40 kA nach IEC/EN 60947-2 (S400P)
  • Einfache Installation: Schnelle Montage und Anbindung im SMISSLINE TP System
  • Berührungsschutz: Polleiter gegen zufälliges Berühren geschützt
  • Flexible Auslösecharakteristiken: B, C, D, K sowie UCZ/UCC für unterschiedliche Anwendungen

 

Das macht den Unterschied

product-detail-easy-handling-with-direct-pluggable-devices
Einfache Handhabung von direkt steckbaren Geräten

Steckkontakte können problemlos zwischen L1, L2 und L3 versetzt werden. Kapazitäten, z. B. von Batteriesystemen, können voll ausgeschöpft werden. Darüber hinaus ist die schnelle und einfache Einrichtung einer anderen Anordnung möglich. Sichtfenster mit Phasenanzeige an der Vorderseite des Geräts.

Flexible Anpassung
Flexible Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen

Dieser steckbare Leitungsschutzschalter wurde dahin gehend ausgelegt, dass Änderungen oder Erweiterungen für das System während des laufenden Betriebs vorgenommen werden können.

product-detail-pole-conductor-indicator
Polleiter-Anzeige

Die Polleiter-Anzeige ändert sich, wenn der Kontakt an die Rückseite des Geräts versetzt wird.



Produktserie

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-S400M
Serie S400M

Leitungsschutzschalter (MCB) bis 10 kA für kommerzielle, industrielle und kritische Energieanwendungen

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-S400P
Serie S400P

Hochleistungs-MCB. Geeignet für kritische Energieanwendungen. Bemessungskurzschlussleistung (Icu): 40 kA bis 16 A, 30 kA bis 40 A,
20 kA für 50, 63 A nach IEC/EN 60947-2

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-S400MUC
Serie S400MUC

MCB bis 10 kA, geeignet für Wechsel- und Gleichstromanwendungen. 110 V DC (1-polig), 220 V DC (Pole 1, 2) und 440 V DC (2-polig)

product-range-miniature-circuit-breakers-smissline-tp-SUP400
Serie SUP400

Spezielles Sortiment für UL- und CSA-Anwendungen.
Für UL 489 277/480 V AC



Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language