Stecksockelsystem SMISSLINE TP - Unsere Neuheiten

Zuverlässige und flexible Energieverteilung

SMISSLINE ist die ideale Lösung für Gebäudekonzepte und Maschinen, in denen Sicherheit, Verfügbarkeit und flexible Erweiterungs- und Änderungsmöglichkeiten bei der Energieverteilung wichtig sind. Geräte und Komponenten können mit SMISSLINE ohne zusätzliche Schutzausrüstung unter Spannung aufgesteckt und entnommen werden.

Stecksockelsystem SMISSLINE TP 125 A und SMISSLINE TP Power Bar 250 A

Das erfolgreiche Stecksockelsystems SMISSLINE TP ist jetzt für Stromstärken bis 125 A verfügbar. Daneben gibt es die SMISSLINE TP Power Bar bis 250 A seitliche Einspeisung.


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Smissline TP und Smissline TP Power Bar

NEU
Smissline TP 125A
Smissline TP Power Bar 250A


Neue Einspeiseblöcke



Weitere Neuheiten





 

Select region / language